17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ソリッドスミボロン用バイト FCLN

SEC-ソリッドスミボロン用バイト FCLN
通常単価(税別)
15,796
税込単価
17,376
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,796
( 17,376 )
1日目
15,796
( 17,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:クランプオン(C)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ソリッドスミボロン用バイト FCLNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ソリッドスミボロン用バイト FCLN
SEC-ソリッドスミボロン用バイト FN21
SEC-ソリッドスミボロン用バイト CDJN型
外径加工用バイト スクリューオン式バイト JSDJXR/L
外径加工用バイト スクリューオン式バイト JSWLXR/L
TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格15,79615,79615,23510,830 -10,830 -10,981 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
加工用途外径 / 端面外径外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径
適合チップ形状C(80°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ISO規格外ISO規格外ポジ20°(E)
適合チップ切れ刃長121632070416
切込み角L:95°(オフセットあり)ISO規格外J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング