17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

刃先交換チップ LNMX-PNSN-G

通常単価(税別)
1,151
税込単価
1,266
通常出荷日:1日目

刃先交換工具用チップです。【仕様】逃げ角:N(0°)形状:L(長方形)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

材種型番

適応加工

厚さ

(mm)

Fig

用途

最小発注数量
ACK200
高速・軽切削/汎用切削
6.35
5
汎用
10個
ACK300
粗切削
6.35
5
汎用
10個
ACK100
高速・軽切削/汎用切削
6.29
-
強断続などの不安定な加工用途
10個
ACK200
高速・軽切削/汎用切削
6.29
-
強断続などの不安定な加工用途
10個
ACK300
粗切削
6.29
-
強断続などの不安定な加工用途
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,151
( 1,266 )
1日目
1,151
( 1,266 )
1日目
1,151
( 1,266 )
1日目
1,151
( 1,266 )
1日目
1,151
( 1,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃先交換工具用チップです。
【仕様】逃げ角:N(0°)
形状:L(長方形)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップ LNMX-PNSN-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換チップ LNMX-PNSN-G
刃先交換チップ SNEW-ADTR
SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW
SEC-エースミルCPG型用 TPCH-TL
SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-L
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,1518,120 -1,1919381,3407,008 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)L(長方形)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)S(正方形)その他
逃げ角N(0°)N(0°)N(0°)P(11°)D(15°)E(20°)
被削材鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄非鉄金属
利用可能コーナー数その他18341
材種コーティングCBN超硬合金超硬合金超硬合金スミダイヤ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング