ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z

通常単価(税別)
35,732
税込単価
39,305
通常出荷日:1日目

金型の彫込み、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率にこなす多機能カッタ。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

WRCX12040M16Z4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WRCX12040M16Z4の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 溝削り
刃径 D(φ)
40
被削材
一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法
アーバー
仕上げ区分
粗・中粗加工
全長 (L)(mm)
40
刃数(枚)
4
適応チップ材種
超硬コート / 超硬コートなし
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
6
適応チップ
QPMT120440PPEN/-Hシリーズ QPET120460PPFR-Sシリーズ QPMT120460PPER-Rシリーズ
Lf(mm)
40
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
WRCX12040M16Z4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,732
( 39,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

金型の彫込み、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率にこなす多機能カッタ。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Zの型番WRCX12040M16Z4のページです。 型番WRCX12040M16Z4に関する仕様情報を記載しております。
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 11000M型
SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型
SEC-ウェーブミル WFXH 08000RS型
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格35,73266,76290,55846,26347,24637,839
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 溝削り側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 溝削り平面 / 溝削り / 傾斜切り込み溝削り / 傾斜切り込み
刃径 D(φ)404032406332
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法アーバーねじ込み式ねじ込み式アーバーアーバー柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング