17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R

通常単価(税別)
53,42381,432
税込単価
58,76589,575
通常出荷日:1日目

特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WEX型シリーズ適用領域(隅削り)

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R WEX型シリーズ適用領域(隅削り)
 

本体サイズ比較

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R 本体サイズ比較
 

チップブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R チップブレーカ選択ガイド
 

チップサイズ比較

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R チップサイズ比較
 

チップブレーカラインアップ

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R チップブレーカラインアップ

性能・試験情報

切削性能

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R 切削性能1
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R 切削性能2
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R 切削性能3
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R 切削性能4
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R 切削性能5

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R 推奨切削条件表

●使用環境(設備、ワーク形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
●溝加工の場合は、送り速度を上記数値の70%程度としてください。
ご注意:上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

 

選定サポート情報

シリーズ構成

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R 選定サポート情報

●内の数字は刃数

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

重量

(kg)

最小発注数量
80
50
7
0.98
1個
100
63
8
1.91
1個
125
63
9
2.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,423
( 58,765 )
1日目
60,935
( 67,029 )
1日目
81,432
( 89,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-R
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-E
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-F
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z
SEC-ウェーブミル WEX2000F型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格53,423-38,493 -17,726 -26,969 -22,325 -51,458 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜3日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプアーバーねじ込み式アーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング