17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-スミパワーミルPWS型用 PWSF-R

通常単価(税別)
85,644221,130
税込単価
94,208243,243
通常出荷日:1日目

高い切れ刃強度と鋭い切れ味を兼ね備えた縦型チップを搭載した高信頼性隅削りカッタ。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

Lf

(mm)

重量

(kg)

Fig

最小発注数量
80
50
6
50
0.9
1
1個
100
63
8
63
1.7
2
1個
125
63
8
63
2.3
3
1個
160
63
10
63
3.9
4
1個
200
63
12
63
6.4
5
1個
250
63
14
63
12.2
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,644
( 94,208 )
1日目
98,982
( 108,880 )
1日目
116,532
( 128,185 )
1日目
134,082
( 147,490 )
1日目
184,626
( 203,089 )
1日目
221,130
( 243,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い切れ刃強度と鋭い切れ味を兼ね備えた縦型チップを搭載した高信頼性隅削りカッタ。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミパワーミルPWS型用 PWSF-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-スミパワーミルPWS型用 PWSF-R
SEC-スミパワーミルPWS型用 PWS-R
SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R
SEC-スミパワーミル PWC4000型
SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R
SEC-ウェーブミルWEX型用 WEXF-R
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格85,644-70,903 -106,002 -88,452 -36,013 -53,423 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り / 面取り平面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング