17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • ボス(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 溝幅(mm)

    ~mm
  • ボルトD1(mm)

    ~mm
  • 取付深さ(mm)

    ~mm
  • 溝深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-スミパワーミル PWC4000型

通常単価(税別)
88,452175,500
税込単価
97,297193,050
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先強度に優れた縦使いインサートの採用とブレーカの最適化により、優れた刃先強度と切れ味を両立...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

ボス

(mm)

穴径

(mm)

溝幅

(mm)

ボルトD1

(mm)

取付深さ

(mm)

溝深さ

(mm)

重量

(kg)

Fig

最小発注数量
80
50
7
60
25.4
9.5
29.5
25
6
0.9
1
1個
100
50
8
70
31.75
12.7
46
32
8
1.3
2
1個
125
63
10
80
38.1
15.9
56
38
10
2.5
2
1個
160
63
12
100
50.8
19.1
72
38
11
4.2
2
1個
200
63
16
150
47.625
25.4
130
35
14
7.2
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,452
( 97,297 )
1日目
101,088
( 111,197 )
1日目
117,936
( 129,730 )
1日目
141,804
( 155,984 )
1日目
175,500
( 193,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先強度に優れた縦使いインサートの採用とブレーカの最適化により、優れた刃先強度と切れ味を両立。
・工具突き出し量の大きい場合でもびびりが少なく、安定加工を実現。
・様々な被削材への対応が可能です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミパワーミル PWC4000型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-スミパワーミル PWC4000型
AXD4000形正面フライス
AXD4000形正面エンドミル
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ
スパルカットミル DCP90-4000形
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型
メーカー住友電工ハードメタル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルダイジェット住友電工ハードメタル
通常価格88,452-50,910 -32,850 -63,271119,163 -25,343 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜1日目1日目
加工用途平面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面平面 / 溝削り / 傾斜切り込み
被削材鋳鉄一般鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / アルミ / チタンアルミアルミ一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプアーバーアーバーねじ込み式
仕上げ区分粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなしダイヤ(PCD)超硬コート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング