ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-L

通常単価(税別)
1,340
税込単価
1,474
通常出荷日:1日目

鋳鉄高送り中仕上用。●形状:正方形●逃げ角:D(15°)●被削材:鋳鉄●材種:超硬合金●適応加工:汎用...

詳細を確認

型番:

SDCN42LH10E
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDCN42LH10Eの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
D(15°)
被削材
鋳鉄
利用可能コーナー数
4
材種
超硬合金
材種型番
H10E
適応加工
汎用切削
厚さ(mm)
3.18
適用カッタ
DPV4000L
内接円寸法φd
12.7
寸法C(mm)
3.5
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SDCN42LH10E
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄高送り中仕上用。
●形状:正方形
●逃げ角:D(15°)
●被削材:鋳鉄
●材種:超硬合金
●適応加工:汎用切削

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-Lの型番SDCN42LH10Eのページです。 型番SDCN42LH10Eに関する仕様情報を記載しております。
SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-L
SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-R
SEC-エースミルAPG型用 SDC-L
SEC-エースミルCPG型用 TPCH-L
SEC-エースミルDPG型用 DPW-L
SEC-ハイフィードカッタNFV型用インサート6SS43M・6SS53M
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,3401,340 -1,064 -9381,7571,918 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)その他その他
逃げ角D(15°)D(15°)D(15°)P(11°)P(11°)その他
被削材鋳鉄鋳鉄鋳鉄 / 非鉄金属鋳鉄鋳鉄鋳鉄
利用可能コーナー数4443その他その他
材種超硬合金超硬合金超硬合金超硬合金超硬合金超硬合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング