17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SEC-エースミルEHG型用 SEMR-AFEN

通常単価(税別)
545636
税込単価
600700
通常出荷日:1日目

軽量コンパクトでマシニングセンタ用に最適です。汎用・難削材切削用。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

材種

材種型番

適応加工

用途

最小発注数量
超硬合金
A30N
汎用切削
-
10個
コーティング
ACP100
高速・軽切削
切味重視
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545
( 600 )
1日目
636
( 700 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量コンパクトでマシニングセンタ用に最適です。
汎用・難削材切削用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミルEHG型用 SEMR-AFENのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-エースミルEHG型用 SEMR-AFEN
SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETN
SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW
SEC-ゴールミルGFX型/GFXC型用インサート LNGX
SEC-DNX型 インサート
SEC-ゴールミルGRHNF型 インサート HNEF
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格545-5321,1911,585 -1,3501,672
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)L(長方形)その他H(正六角形)
逃げ角E(20°)D(15°)N(0°)N(0°)N(0°)N(0°)
被削材鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
利用可能コーナー数4484その他その他
厚さ(mm)3.183.1812.74.765.66

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング