17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SEC-エースミルDPG型用 GW-R

通常単価(税別)
2,2612,301
税込単価
2,4872,531
通常出荷日:1日目

ポジティブ刃形で各種被削材に対応可能です。鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材種

材種型番

適応加工

最小発注数量
鋳鉄
その他
超硬合金
H10E
汎用切削
10個
その他
サーメット
T1500A
高速・軽切削
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301
( 2,531 )
1日目
2,261
( 2,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポジティブ刃形で各種被削材に対応可能です。
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミルDPG型用 GW-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-エースミルDPG型用 GW-R
SEC-エースミルDPG型用 DPW-R
SEC-エースミルDPG型用 DPW-L
SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT
SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETN
SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AEEN
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格2,261-1,722 -1,757905532545 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角P(11°)P(11°)P(11°)E(20°)D(15°)D(15°)
適用カッタDPG5000型DPG4000型/DPGF4000型DPG4000型/DPGF4000型EHG4000型FPE4000型FPE4000型
Fig788633

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング