ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

SEC-エースミルDPG型用 DPW-L

通常単価(税別)
1,757
税込単価
1,933
通常出荷日:1日目

ポジティブ刃形で各種被削材に対応可能です。鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用。

型番:

DPW500LH10E
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DPW500LH10Eの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
逃げ角
P(11°)
被削材
鋳鉄
利用可能コーナー数
その他
材種
超硬合金
材種型番
H10E
適応加工
汎用切削
適用カッタ
DPG4000型/DPGF4000型
Fig
8
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
DPW500LH10E
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,757
( 1,933 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポジティブ刃形で各種被削材に対応可能です。
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミルDPG型用 DPW-Lの型番DPW500LH10Eのページです。 型番DPW500LH10Eに関する仕様情報を記載しております。
SEC-エースミルDPG型用 DPW-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-エースミルDPG型用 DPW-L
SEC-エースミルAPG型用 SDC-L
SEC-エースミルCPG型用 TPCH-L
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルAPG型用)
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルFPG型用)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,7571,064 -9387,008 -8,5948,594
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他S(正方形)T(正三角形)その他その他その他
逃げ角P(11°)D(15°)P(11°)E(20°)D(15°)D(15°)
被削材鋳鉄鋳鉄 / 非鉄金属鋳鉄非鉄金属非鉄金属非鉄金属
利用可能コーナー数その他43111
材種超硬合金超硬合金超硬合金スミダイヤスミダイヤスミダイヤ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング