17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SEC-エースミルAPG型用 SDCH-TR

通常単価(税別)
6831,025特別価格
税込単価
7511,128特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

抜群の切れ味を発揮する軽合金用カッタです。軽合金・軟鋼の一般切削用。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

材種

材種型番

厚さ

(mm)

適用カッタ

Fig

内接円寸法φd

寸法C

(mm)

最小発注数量
超硬合金
A30N
-
APG4000型
5
-
-
10個
サーメット
T250A
-
APG4000型
5
-
-
10個
超硬合金
A30N
4.76
APV5000R
-
15.88
2.5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
1日目
683662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,025
( 1,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群の切れ味を発揮する軽合金用カッタです。
軽合金・軟鋼の一般切削用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミルAPG型用 SDCH-TRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-エースミルAPG型用 SDCH-TR
SEC-エースミルAPG型用 SDC-TR
SEC-エースミルAPG型用 SDC-L
SEC-マルチミルCHE型用 TECN-TR
SEC-エースミルCPG型用 TPCH-L
SEC-エースミルDPG型用 DPW-L
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格683-1,047 -1,064 -911 -9381,757
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)T(正三角形)その他
逃げ角D(15°)D(15°)D(15°)E(20°)P(11°)P(11°)
被削材鋳鉄 / 非鉄金属鋳鉄鋳鉄
利用可能コーナー数44433その他
適応加工汎用切削汎用切削高速・軽切削汎用切削汎用切削汎用切削

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング