ツール用品技術窓口
タンガロイ
タンガロイ・内径ねじ切り用チップ
タンガロイ
通常価格(税別):1020円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
FCM型用スローアウェイチップ
大昭和精機
通常価格(税別):886円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
EWNボーリングヘッド(仕上用・インサートホルダタイプ)
通常価格(税別):47394円~
通常出荷日:3日目 ~
住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル WEZ 11000E型
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):14450円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
平面削りエンドミル チップ
ミスミ
通常価格(税別):670円~
通常出荷日:在庫品1日目
スーパーツール
ステップブロック(2コ1組)【2個入り】
スーパーツール
通常価格(税別):2000円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ
通常価格(税別):10955円~
通常出荷日:1日目
富士元工業
モミメン/面面用 チップ C32GUX
富士元工業
通常価格(税別):1553円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・G型ブレーカ:標準、汎用・FG型ブレーカ:標準・チャンファ付、汎用・バリ対策・H型ブレーカ:...
詳細を確認

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

適用材種 : XCU2500, XCK2000
ACM200
汎用G型ブレーカ




バリ対策用FG 型ブレーカ

切削面比較


材種適用領域

コーティング特長
スーパーFFコート (CVD:化学蒸着法)
メーカー独自のCVD プロセス「スーパーFF コート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力
制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立
・コーティング膜の平滑化、膜中応力制御技術により、優れた耐チッピング性を実現
・コーティング膜の高硬度化により、従来品比1.5倍以上の高速・高能率加工が可能
・同一加工条件下では、従来品比2倍以上の長寿命を実現
膜の特長

耐欠損性

NEWスーパーZXコート/スーパーZXコート(PVD:物理蒸着法)
メーカー独自の薄膜コーティング技術と先進のナノテクノロジーを駆使し、一層の厚みがナノメートル台(1ナノメートルは10億分の1メートル)の超薄膜を交互に数千層積層させた超多層膜「New スーパーZXコート」を採用
・従来品と比べ、コーティング膜の硬度が40%アップ、酸化開始温度200℃アップを実現
・従来品比1.5倍以上の高速・高能率加工が可能
・同一加工条件下では、従来品比2倍以上の長寿命を実現
膜の特長

耐摩耗性





SEMT-L/G/H

SEMT-FG
P 摩耗抑制、寿命2.0倍


上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

ブレーカ選択ガイド

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
845円 ( 930円 ) | 3日目 |
868円 ( 955円 ) | 2日目 |
868円 ( 955円 ) | 2日目 |
790円 ( 869円 ) | 1日目 |
845円 ( 930円 ) | 3日目 |
806円 ( 887円 ) | 5日目 |
845円 ( 930円 ) | 3日目 |
845円 ( 930円 ) | 3日目 |
845円819円 ( 901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
845円 ( 930円 ) | 3日目 |
868円 ( 955円 ) | 2日目 |
868円 ( 955円 ) | 2日目 |
868円 ( 955円 ) | 2日目 |
740円 ( 814円 ) | 3日目 |
890円 ( 979円 ) | 5日目 |
868円 ( 955円 ) | 2日目 |
868円 ( 955円 ) | 2日目 |
790円 ( 869円 ) | 1日目 |
868円 ( 955円 ) | 2日目 |
868円 ( 955円 ) | 2日目 |
790円 ( 869円 ) | 1日目 |
845円 ( 930円 ) | 3日目 |
845円 ( 930円 ) | 3日目 |
905円 ( 996円 ) | 1日目 |
905円 ( 996円 ) | 1日目 |
845円 ( 930円 ) | 1日目 |
845円 ( 930円 ) | 3日目 |
【特長】
・G型ブレーカ:標準、汎用
・FG型ブレーカ:標準・チャンファ付、汎用・バリ対策
・H型ブレーカ:高強度、重切削
・L型ブレーカ:低抵抗、軽切削
【材種特長】
・ACM300はステンレス鋼転削加工の第一推奨材種、高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立
・ACP100は鋼の高速加工用、高速切削に対応する耐摩耗性重視の材種
・ACP200は鋼用途の第一推奨材種、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種、ステンレス鋼の加工にも適用可能
・ACP300は鋼の断続加工用、耐欠損性を重視した強靭材種、ステンレス鋼の断続加工にも適用可能
・ACM200は高硬度ステンレス鋼加工用、高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現
・ACK200は鋳鉄の高速加工用、強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種
・ACK300は耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種
・XCK2000は鋳鉄の高速加工用、高硬度な超硬母材と耐摩耗性と耐欠損性を両立したコーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現
・XCU2500は鋼・鋳鉄・ステンレス鋼など様々な被削材で、切削速度によらず抜群の性能を発揮します
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れるコーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・ACS1000はステンレス鋼や難削材での高能率加工用材種、耐摩耗性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、高速加工での安定長寿命を実現
・ACS2500はチタン合金加工の第一推奨材種、耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮
・ACS3000は耐熱合金やステンレス鋼加工の第一推奨材種、高靭性超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、抜群の安定加工を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):360円~

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
肩削り用エンドミル チップ
4.1通常価格(税別):700円~

タンガロイ
ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400用インサート
4.7通常価格(税別):520円~

ミスミ
平面削りエンドミル チップ
4.5通常価格(税別):670円~

タンガロイ
ミル 肩削り用 TSE/ESE4000用インサート
4通常価格(税別):830円~

大昭和精機
Cカッター用超硬チップ
4通常価格(税別):2,136円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
フライス切削用インサートJDMT-R
4.5通常価格(税別):815円~

三菱マテリアル
カッタ用インサート AOMT-M
4.5通常価格(税別):802円~