ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

キャップボルト CP6-15

通常単価(税別)
601
税込単価
661
通常出荷日:3日目

【特長】キャップボルトです。【仕様】適合本体:NEWナイスカット

型番:

CP6-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP6-15の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
寸法A(mm)
15
寸法B(φmm)
M6
寸法C(mm)
6
巻き方向
R
使用工具
K-5
適合本体
NEWナイスカット
トラスココード
796-3874

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CP6-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
キャップボルトです。
【仕様】
適合本体:NEWナイスカット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップボルト CP6-15の型番CP6-15のページです。 型番CP6-15に関する仕様情報を記載しております。
キャップボルト CP6-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップボルト CP6-15
樹脂ガイド板用ネジ
ヒューズ F-15A
スパナ
クランプスクリュ
ボール付ネジ
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格601601169710780 -542 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目〜3日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリュー-レンチネジ・スクリューネジ・スクリュー
寸法A(mm)158194--
寸法B(φmm)M6M5×0.85---
寸法C(mm)61.5----
巻き方向RR--RR

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング