17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

すみっこ用 チップ

通常単価(税別)
1,752
税込単価
1,927
通常出荷日:4日目

【特長】・すみっこ用材質、超硬K10種/超硬M20種のチップです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

刃長1

(mm)

エッジ形状

RoHS?最小発注数量
796-2037
15
シャープエッジ
10
12個
796-2045
15
ホーニングエッジ
10
12個
796-2070
14.4
シャープエッジ
10
12個
796-2088
14.4
ホーニングエッジ
10
12個
796-2053
13.9
シャープエッジ
10
12個
796-2061
13.9
ホーニングエッジ
10
12個
796-2118
13.3
シャープエッジ
10
12個
796-2126
13.3
ホーニングエッジ
10
12個
796-2096
12.8
シャープエッジ
10
12個
796-2100
12.8
ホーニングエッジ
10
12個
796-2151
12.2
シャープエッジ
10
12個
796-2169
12.2
ホーニングエッジ
10
12個
796-2134
11.7
シャープエッジ
10
12個
796-2142
11.7
ホーニングエッジ
10
12個
796-2193
11.1
シャープエッジ
10
12個
796-2207
11.1
ホーニングエッジ
10
12個
796-2177
10.5
シャープエッジ
10
12個
796-2185
10.5
ホーニングエッジ
10
12個
796-2215
10
シャープエッジ
10
12個
796-2223
10
ホーニングエッジ
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目
1,752
( 1,927 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すみっこ用
材質、超硬K10種/超硬M20種のチップです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すみっこ用 チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すみっこ用 チップ
Rギガ用 チップ
RCンドカッター用 チップ
ヤングメン用 チップ TNMX270412
リャンメンカット・V用 チップ T22MOR
ヤングメン用 チップ TNEX270412
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格1,75224,5203,0912,440 -1,2643,648
通常出荷日4日目3日目〜4日目在庫品1日目〜4日目3日目
インサート材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング
入数(個)12333123
コーナー数223632

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング