ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)【12個入り】

通常単価(税別)
4,047
税込単価
4,452
通常出荷日:1日目

【特長】・手首部分の7cmのゴム編みをあとづけにし、圧迫感をなくしました。・綿100%ですので、静電気...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • 生成
  • JANコード
    4989999215502
  • トラスココード
    421-9937
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    25
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    綿100%
  • 仕様詳細
    7ゲージ編
  • 材質
    綿100%
  • 内容量
    1パック(12双)

型番:

TG-SML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

TG-SMLの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
サイズ
フリー
ゲージ
7
生成
JANコード
4989999215502
トラスココード
421-9937
ゲージ数
7
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
25
中指長さ(cm)
8
質量(g)
1000
材質1
綿100%
仕様詳細
7ゲージ編
材質
綿100%
内容量
1パック(12双)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-SML

内容量

RoHS?最小発注数量
1パック(12双)
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,047
( 4,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首部分の7cmのゴム編みをあとづけにし、圧迫感をなくしました。
・綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。
・汗の吸収に優れています。
【用途】
・一般作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)の型番TG-SMLのページです。 型番TG-SMLに関する仕様情報を記載しております。
純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)
純綿手袋(12双入)
特綿軍手(12双入)
リサイクル軍手(12双入)
純綿OD色軍手 12双入
すべり止め手袋(12双入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,0472,7999551,6152,666990
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手軍手すべり止めすべり止め
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ778777
生成生成生成生成ODホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング