ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

通常単価(税別)
401
税込単価
441
通常出荷日:1日目

【特長】・作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。・外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • ブラック
  • JANコード
    4904510019841
  • トラスココード
    324-6752
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    7.7
  • 質量(g)
    66.000
  • 材質1
    繊維部:綿、ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム
  • 材質
    手袋部:綿20%、ポリエステル80%、すべり止め部:天然ゴム
  • 厚み (mm)
    3
  • 用途
    運搬・荷役作業に。園芸・農作業に。
  • 特長
    作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。
  • 内容量
    1双

型番:

1984
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1984の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
[フリー] フリー
ブラック
JANコード
4904510019841
トラスココード
324-6752
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
7.7
質量(g)
66.000
材質1
繊維部:綿、ポリエステル
材質2
すべり止め部:天然ゴム
材質
手袋部:綿20%、ポリエステル80%、すべり止め部:天然ゴム
厚み(mm)
3
用途
運搬・荷役作業に。園芸・農作業に。
特長
作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。
内容量
1双
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
19841984

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401
( 441 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。
・外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
【用途】
・運搬・荷役作業に。
・園芸・農作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)の型番1984のページです。 型番1984に関する仕様情報を記載しております。
すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)
背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”
すべり止め手袋(10双入)
すべり止め手袋 ブルーライナー
すべり止め手袋 シリコンテピタ
すべり止め手袋IQグローブ
メーカーダンロップダンロップブラストン東和コーポレーション(トワロン)丸和ケミカル川西工業
通常価格4013341,822 -532313 -196 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途作業用作業用-作業用作業用作業用
商品タイプ軍手すべり止め-すべり止めすべり止めすべり止め
仕様ボツ背抜き-背抜きボツ-
サイズフリー----フリー
ブラックグレー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング