17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特紡軍手 (480双入)  TS-090

特紡軍手 (480双入) 【480個入り】

通常単価(税別)
18,956
税込単価
20,852
通常出荷日:1日目

使いきりタイプの経済的な定番軍手。【特長】・7ゲージ編。・色:生成。・サイズ:フリー。・全長:22.5...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • 生成
  • JANコード
    4970181085621
  • トラスココード
    399-2781
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    綿
  • 材質2
    ポリエステル
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 厚み (mm)
    1.7
  • 仕様2
    7ゲージ編
  • 内容量
    1箱(480双)

型番:

TS-090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (480個入り)

製品仕様

TS-090の外観

TS-090の外観

  • 特紡糸2本編、500g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手。
  • 型番:TS-090
  • 色:生成
  • サイズ:フリー
  • 箱入数:480双
  • 重量(箱):20kg
  • 厚み:1.7mm
  • 7ゲージ編
  • 材質:綿、ポリエステル
  • 製造国:中国
  • 全長:22.5cm
  • 手のひら周り:18.0cm
  • 中指長さ:8.0cm

TS-090の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
サイズ
フリー
ゲージ
7
生成
JANコード
4970181085621
トラスココード
399-2781
質量(g)
20000.0
材質1
綿
材質2
ポリエステル
手のひら周り(cm)
18
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
8
厚み(mm)
1.7
仕様2
7ゲージ編
内容量
1箱(480双)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-090

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(480双)
10
1パック

480個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,956
( 20,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

使いきりタイプの経済的な定番軍手。
【特長】
・7ゲージ編。
・色:生成。
・サイズ:フリー。
・全長:22.5cm、手のひら周り:17.0cm、中指長さ:7.5cm、厚み:1.7cm。
・質量:20kg。
・材質:綿、ポリエステル。
【用途】
・一般作業全般に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特紡軍手 (480双入) の型番TS-090のページです。 型番TS-090に関する仕様情報を記載しております。
特紡軍手 (480双入) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特紡軍手 (480双入)
特紡軍手 NT-450(12双入)
特綿軍手(12双入)
特紡軍手 剣
特綿軍手(100双入)
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
メーカーアトム(安全・保護用品)川西工業トラスコ中山丸和ケミカルトラスコ中山ミスミ
通常価格18,9564439558097,384336 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手軍手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ7787810
生成-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング