ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

液晶式溶接面 溶接用かぶり面

通常単価(税別)
39,52536,635
税込単価
43,47840,299
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。・可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイ...

詳細を確認

型番:

TSM25S4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSM25S4の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
用途
TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接
遮光前
#3.5
遮光後
#9~#13
遮光スピード(秒)
1/25000
センサー数
4センサー
JANコード
4989999197273
トラスココード
415-0937
質量(g)
565.000
電源(V)
CR2450×2個(付属)
種類
溶接用かぶり面
復帰速度調整
(無段階調節)0.1~1.0秒
可視サイズ(mm)
97X62
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TSM25S4

センサー数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源(V)

復帰速度調整

可視サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4センサー
4989999197273
415-0937
565.000
CR2450×2個(付属)
(無段階調節)0.1~1.0秒
97X62
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,52536,635
( 40,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。
・可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。
・1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。
・手棒溶接からTIG溶接まで対応します。
・溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。
・透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
【用途】
・TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶式溶接面 溶接用かぶり面の型番TSM25S4のページです。 型番TSM25S4に関する仕様情報を記載しております。
液晶式溶接面 溶接用かぶり面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶式溶接面 溶接用かぶり面
液晶式溶接面
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
手持面用液晶カートリッジ
液晶式溶接面 ラピッドグラス ISK-RG50ARF
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグアルファ2 ブルーフィルタ EB-200A2B
メーカートラスコ中山理研オプテックスター電器製造スター電器製造育良精機製作所スター電器製造
通常価格39,52527,3449,8409,93439,52916,349
通常出荷日在庫品1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)その他溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
用途TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接アーク溶接 / TIG溶接 / ステンレス溶接 / 薄板溶接 / CO2溶接 / 被覆アーク溶接手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接MAG溶接 / MIG溶接 / その他TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接アーク溶接 / TIG溶接 / 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接
遮光前#3.5#3#3#3#3#3.5
遮光後#9~#13♯11#8#8#9~13#9~13
遮光スピード(秒)1/250001/30001/100001/100001/250001/25000
よく一緒に購入される商品

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング