17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製アングル式ワゴン用取替キャスター(スチール金具)

ステンレス製アングル式ワゴン用取替キャスター(スチール金具)

通常単価(税別)
755924
税込単価
8311,016
通常出荷日:1日目~4日目

サビに強く耐蝕性抜群の取り替え用キャスター。【特長】・ナイロンウレタンキャスター。・本体:ステンレス製...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • ねじ
    M12
  • 許容荷重(kgf)
    72
  • 軸長(mm)
    35
  • 車輪径(mm)
    75
  • 車輪幅(mm)
    26
  • 取付高(mm)
    97
  • ねじピッチ(mm)
    1.75
  • 材質
    金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

STD-75NUの外観

STD-75NUの外観

STD-75NUSの外観

STD-75NUSの外観

製品の基本仕様・特長

  • 許容荷重:71.4kgf
  • 車輪径:75mm
  • 車輪幅:26mm
  • 取付高:97mm
  • 軸長:35mm
  • ねじ:M12
  • ねじピッチ:1.75mm
  • 質量:STD-75NU:395g、STD-75NUS:425g

図面

STD-75NU

ステンレス製アングル式ワゴン用取替キャスター(スチール金具) STD-75NU図面

STD-75NUS

ステンレス製アングル式ワゴン用取替キャスター(スチール金具) STD-75NUS図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
自在式
510-1301
395
1個
10個
自在式ストッパー付き
510-1310
425
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
755
( 831 )
1日目
924
( 1,016 )
4日目

詳細情報

基本情報

サビに強く耐蝕性抜群の取り替え用キャスター。
【特長】
・ナイロンウレタンキャスター。
・本体:ステンレス製。
・キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製。
・自在式と自在式ストッパー付きをご用意。
・製造国は日本。
【用途】
・アングル式ワゴンの取り替え用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製アングル式ワゴン用取替キャスター(スチール金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製アングル式ワゴン用取替キャスター(スチール金具)
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430) 交換用キャスター 自在式
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430) 交換用キャスター 自在式(ストッパー付)
クリーンフレックスワゴンCFL3型用キャスター
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304) ステンレスワゴン用棚板
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430) ステンレスワゴン用棚板
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格755-2,1582,4115,891 -8,967 -7,869 -
通常出荷日1日目〜8日目8日目2日目8日目8日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
ねじM12M12M12---
許容荷重(kgf)724545---
軸長(mm)35141440--
車輪径(mm)757575100--
よく一緒に購入される商品

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング