17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(ナイロンウレタン車輪)幅600/幅750

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(ナイロンウレタン車輪)幅600/幅750

通常単価(税別)
64,52375,072
税込単価
70,97582,579
通常出荷日:2日目~4日目

組立式ツールワゴン引出付きキャスターφ100(車輪径100mm)のキャスター金具。【特長】・組立式、棚...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    903
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    50
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    40
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    既定位置のみ
  • 段数 (段)
    3
  • キャスター仕様
    自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • 材質
    本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

クリーンラビットワゴン(SUS304・ハンドル付・ナイロンウレタン車輪):関連画像

CRB-963HSU100の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
引出
(段)
質量
(kg)
CRB-963HSU10015050600×400×9033112.3
CRB-973HSU10015050750×500×9033115.4
  • こぼれ止め高さ:40mm
  • 棚板調整ピッチ:既定位置のみ

図面

CRB-963HSU100

クリーンラビットワゴン (SUS304・ナイロンウレタン車輪) CRB-963HSU100図面

CRB-973HSU100

クリーンラビットワゴン (SUS304・ナイロンウレタン車輪) CRB-973HSU100図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンラビットワゴン (SUS304・ナイロンウレタン車輪) 取扱説明書-1クリーンラビットワゴン (SUS304・ナイロンウレタン車輪) 取扱説明書-2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
600
400
393-3652
12300
1台
1個
750
500
393-3733
15400
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,523
( 70,975 )
4日目
75,072
( 82,579 )
2日目

詳細情報

基本情報

組立式ツールワゴン引出付きキャスターφ100(車輪径100mm)のキャスター金具。

【特長】
・組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル、引出し付。
・本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)。
・車輪:ナイロンウレタン。
・ステンレス製ワゴンでサビに強く汚れにくい。
・キャスターは自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)2個で小回り可能。
【用途】
・食品工場、薬品工場など化学工場、調理作業場などに便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(ナイロンウレタン車輪)幅600/幅750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(ナイロンウレタン車輪)幅600/幅750
トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)CRB-953/693/973
クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ772mm
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格64,523-80,983 -67,19177,81980,314 -41,809 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目2日目2日目〜1日目〜
高さ(mm)903903600600772800
最大積載量(kg/台)15015015015015080
均等積載量(kg/段)(kg/段)505010010010030
こぼれ止め高さ(mm)(mm)404050505050
棚板調整ピッチ(mm)既定位置のみ既定位置のみ25252550
よく一緒に購入される商品

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング