ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サクションリフター TSL-1003-2

通常単価(税別)
6,7625,615
税込単価
7,4386,177
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・側面に吸着させて使用できるグリップ形状でスチール棚などの持ち上げに便利です。

型番:

TSL-1003-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSL-1003-2の仕様・寸法情報

吸着面サイズ(mm)
φ117
最大吸着力(kg)
25
トラスココード
423-8184
質量(g)
800

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TSL-1003-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7625,615
( 6,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面に吸着させて使用できるグリップ形状でスチール棚などの持ち上げに便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションリフター TSL-1003-2の型番TSL-1003-2のページです。 型番TSL-1003-2に関する仕様情報を記載しております。
サクションリフター TSL-1003-2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
給茶機の移動に使用しました。
5
満足度:5.0
コンパクトで使用しやすいです。 素早く持ち上げるのに役に立ちました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションリフター TSL-1003-2
サクションリフター 30kg
“サクションリフター”片手で押し付ける
“サクションリフター”2つの吸着面
サクションリフター
サクションリフター(片手作業)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ
通常価格6,7626,0752,6909,5922,540 -11,323 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目2日目
吸着面サイズ(mm)φ117φ123Φ125φ123X2--
最大吸着力(kg)253025---
トラスココード423-8184276-0568276-0592276-0584--
質量(g)8004803301230--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング