17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

小判6行ブラシ

小判6行ブラシ
通常単価(税別)
5701,150
税込単価
6271,265
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・幅が広いため広い面積の作業に適しています。・ワイヤとステンレスと真鍮、ゴールドメッキ線を用意...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

トラスココード

JANコード

質量(g)

線径(mm)

毛材

材質1

RoHS?最小発注数量
その他
258-9320
4989999105575
100.000
0.3
焼入ワイヤ鋼線
柄:木
10
10個
その他
258-9354
4989999218374
90.000
0.3
ゴールドメッキ線
-
10
10個
ステンレス
258-9346
4989999105582
90.000
0.3
SUS304
-
10
2個
真鍮線
258-9338
4989999105599
130.000
0.15
-
-
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579
( 637 )
1日目
570
( 627 )
2日目
1,150
( 1,265 )
4日目
1,121
( 1,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅が広いため広い面積の作業に適しています。
・ワイヤとステンレスと真鍮、ゴールドメッキ線を用意しました。
【用途】
・広い面のサビ落とし、ペンキはがし。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

図面

TB-5005/TB-5015/TB-5035/TB-5045

小判6行ブラシ  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小判6行ブラシのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ブドウの木の皮めくり
5
満足度:5.0
皮を手ではぐのは面倒なためブラシでこすることで作業性が上がるため購入しました。たわしのように手でつかめて範囲が広いため良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小判6行ブラシ
ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”
ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”
木柄3行ブラシ
ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U2型”
剣先型5行ブラシ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格570-3,140 -2,850 -430 -1,800 -560 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
タイプ木柄ブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ木柄ブラシチャンネルブラシ木柄ブラシ
行数(行)633325
植付(mm)10012090807595
毛丈(mm)201515201520
全長(mm)130140240270230230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング