17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア【10個入り】

チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア
通常単価(税別)
5,6038,472特別価格
税込単価
6,1639,319特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・先のブラシ部分のみです。【用途】・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

トラスココード

JANコード

質量(g)

線径(mm)

毛材

RoHS?最小発注数量
その他
297-3472
4989999264463
200.000/箱
0.2
ワイヤ鋼線
10
1パック

10個入り

ステンレス
297-3502
4989999264494
200.000/箱
0.2
SUS304
10
1パック

10個入り

ナイロン
297-3529
4989999264517
100.000/箱
0.3
66ナイロン
10
1パック

10個入り

その他
297-3481
4989999264470
200.000/箱
0.17
ラッピング
10
1パック

10個入り

真鍮
297-3499
4989999264487
150.000/箱
0.15
-
6
1パック

10個入り

豚毛
297-3511
4989999264500
100.000/箱
-
-
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6033,736
( 4,110 )
1日目
7,0705,656
( 6,222 )
1日目
6,7405,392
( 5,931 )
1日目
5,8805,462
( 6,008 )
1日目
7,6406,112
( 6,723 )
1日目
8,4725,647
( 6,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先のブラシ部分のみです。
【用途】
・金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番毛材行数
(行)
線径
(mm)
材質
(ハンドル)
植付
(mm)
毛丈
(mm)
質量
(g)
TB-2030S-10ワイヤ鋼線10.20スチール6015200
TB-2031S-10ステンレス(SUS304)10.20スチール6015200
TB-2032S-1066ナイロン10.30スチール6015100
TB-2033S-10ラッピング10.17スチール6015200
TB-2034S-10真鍮10.15スチール6015150
TB-2035S-10豚毛1-スチール6015100
チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア 取り替え方法

図面

TB-2030S-10/TB-2031S-10/TB-2032S-10/TB-2033S-10/TB-2034S-10/TB-2035S-10

チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア【10個入り】  図面

使用方法・使用事例

使用事例

チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア チャンネルブラシ“A型・フラットI型兼用”スペア使用事例

選定サポート情報

技術情報

ブラシの耐薬品データ

油・溶剤・薬品名濃度材質/線材名
天然毛植物繊維化学繊維金属線
豚毛馬毛人毛パキンパームシダ66ナイロン線*1
グリット線
*2
PPS線
鋼線
(ワイヤー線)
ステンレス線真鍮線真鍮メッキ線
炭水化物・鉱油石油-金属は基本的に耐薬品性はありますが、錆びる恐れがあります。
灯油-
グリス-
イソオクタン----------
ヘキサン--------
シクロヘキサン--------
ナフサ----------
ガソリン-------
キシレン--------
トルエン-------
ベンゼン--------
潤滑油・鉱油-
アルコールブチルアルコール-----
エチルアルコール-----
メチルアルコール-----
エチレングリコール-----
グリセリン-----
酢酸10%RT---
50%RT××××××---
塩酸10%RT××××××
20%RT××××××---
20% 80℃××××××---
硝酸10%RT
10% 70℃××××××--
30%RT××××××---
硫酸10%RT
王水-××××××××-
アルカリ苛性ソーダ10%RT
アンモニア水-
フェノールフェノール----××-
クレゾール----××-
ケトンアセトン-×××---
メチルエチレンケトン--------
メチルイソプチルケトン--------
その他乳酸--------
ホルムアルデヒド40%RT-------
塩化メチル-------××-
ジメチルホルムアミド-------××-
メチレンクロライド----------
アンニン-------××-
酢酸アミル--------
トリクロロエチレン-------××-
クロロホルム-------××-

*1 グリット線・・・研磨粒子入り612ナイロン線
*2 PPS・・・ポリフェニレンサルファイド

-評価基準質量変化率
全く、あるいはほとんど影響がない10%以下
若干の影響があるが、条件により十分に耐える11~30%
なるべく使わない方が良い31~100%
×激しい影響があるため、使用には適さない101%以上

※ 注意これらは実験結果であり、実際の作業では異なる場合があります。

■ブラシ線材の硬さの比較

物質としての硬さ比較

金属(線径0.3mm 長さ30mm 直線の場合)

ラッピング線硬鋼線
(焼入れ鋼線)
ステンレス線ゴールドメッキ
(真鍮メッキ鋼線)
鋼線真鍮線
硬い硬い← →柔らかい

ラッピング線・・・これは形状の名称です。素材自体はゴールド(真鍮)メッキ鋼線です。

0.17mmの線材を束にして、外径1.2mmくらいのロープ状になっており、形状そのままの硬さとしては焼入れ鋼線より硬いものとなっております。
使い続けていくうちに、線がバラバラになっていきますので、先端が柔らかくなっていきます。
形状の性質上、折り曲げて多く束ねられないので、竹ブラシ等には使用されず、現状で使用されているものはチャンネルブラシのみで、毛先幅は3mm程度です。

非金属(長さ30mm 直線 ※ナイロン線・グリット線は線径がありますがそれ以外は天然物ですので線径はありません)

シダ繊維パーム繊維PPS線グリット線66ナイロン線豚毛馬毛山羊毛
硬い← →柔らかい

毛材としての硬さが変化する要因

線材の形状
直線波線
硬い← →柔らかい
線材の密度(束ねる量)
多い少ない
硬い← →柔らかい
線材の長さ
短い長い
硬い← →柔らかい
線材の太さ
太い細い
硬い← →柔らかい

※ これらは一般的な物質としての硬さの概念であり、ブラシ毛としての硬さではすべてが当てはまるとは言い切れません。
ブラシの形状によっても硬さが変わる場合もありますし、ブラシを使用する人の研磨の方法、力の入り方、使用する補助具、等によっても硬さが変わる場合もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペアのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
サビ取り
4
満足度:4.0
使用歴2年以上。 金属のサビ取りに使用しています。 サイズが良く、疲れにくいです。
0人が参考にしています。
ブラシ交換
5
満足度:5.0
ハンドル部を改造したブラシが劣化したので交換に使用 ブラシだけ交換できたので、楽になりました。
0人が参考にしています。
機械の一部として
2
満足度:2.0
硬いものをぶつけると相手側にキズが付いてしまうので、柔らかい素材のものということで、この商品を選定しました。ナイロンと豚...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の粉塵除去に使いました
4
満足度:4.0
他の商品はサイズが大きすぎて合わなかったので、大きさがちょうど良かったこととブラシの材質でこの商品を選定しました。ワイヤ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルブラシ“フラットI型兼用・A型”用スペア
チャンネルブラシ“フラットJ型・J型兼用”用スペア
チャンネルブラシ“A型”
チャンネルブラシ“J型”
チャンネルブラシ“フラットI型”
チャンネルブラシ“フラットJ型”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,603-5,780 -637 -830 -660 -700 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
タイプチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ
行数(行)111111
植付(mm)608060806080
毛丈(mm)151515151515
材質(ハンドル)スチールスチールスチールスチール--
よく一緒に購入される商品

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング