17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

"マルチクランプ" アタッチメントセット

"マルチクランプ" アタッチメントセット
通常単価(税別)
1,8433,064
税込単価
2,0273,370
通常出荷日:1日目

丈夫なマルチクランプ アタッチメントセット。【特長】・マルチクランプのオプションセット。・エクステンダ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチクランプ アタッチメントセットの詳細

マルチクランプ アタッチメントセット T​U​D​4​5​M​A​S/T​U​F​6​5​M​8​5​M​A​S 商品イメージ

マルチクランプ アタッチメントセット T​U​D​4​5​M​A​S/T​U​F​6​5​M​8​5​M​A​S 商品イメージ

マルチクランプ アタッチメントセット T​U​M​1​0​5​P​M​A​S 商品イメージ

マルチクランプ アタッチメントセット T​U​M​1​0​5​P​M​A​S 商品イメージ

マルチクランプ アタッチメントセットの仕様

品番適合機種質量
(g/セット)
TUD45MASTUD-45M128
TUF65M85MASTUF-65M、TUF-85M179
TUM105PMASTUM-105PM390

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4989999196627
415-0520
128.000
1個
4989999196634
415-0538
179.000
1個
4989999196641
415-0546
390.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,843
( 2,027 )
1日目
2,303
( 2,533 )
1日目
3,064
( 3,370 )
1日目

詳細情報

基本情報

丈夫なマルチクランプ アタッチメントセット。
【特長】
・マルチクランプのオプションセット。
・エクステンダーブロックを使用すれば障害物を避けながら締め付け・固定が可能。
・Vパットを使用すれば丸パイプの締め付け・固定が可能。
・外側からの締め付け・固定が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"マルチクランプ" アタッチメントセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"マルチクランプ" アタッチメントセット
“マルチクランプ”
カンチレバー型クランプ アタッチメント
L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント
溶接用マルチクランプ
"マルチクランプ" エクステンダーブロック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ベッセイスーパーツールトラスコ中山
通常価格1,843-3,862 -2,661 -4,4007,670 -1,079 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目1日目1日目1日目
商品タイプパーツ本体パーツパーツ本体パーツ
品名0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング