17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

イーグルカット

通常単価(税別)
14,07582,704
税込単価
15,48390,974
通常出荷日:4日目

【特長】・座グリと上穴、下穴の面取りを同時に加工!工程短縮!オリジナルGeometric(ジオメトリッ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

適用ネジ径

全長L

(mm)

刃数

(枚)

φD1

(mm)

φDs

(mm)

φd

(mm)

ℓn

(mm)

適合チップ

トラスココード

RoHS?最小発注数量
8
M4
96
1
8
4
12
16
1
XX21MNX
796-4226
10
1個
9.5
M5
99
1
9.5
5
12
19
1
XX21MNX
796-4234
10
1個
11
M6
102
1
11
6
12
22
1
XX31MNX
796-4218
10
1個
14
M8
108
2
14
8.4
16
28
2
XS22MNX
796-4242
10
1個
17.5
M10
115
2
17.5
10.2
20
35
2
XS22MNX
796-4251
10
1個
20
M12
120
2
20
13
25
40
2
XS22MNX
796-4269
10
1個
23
M14
126
2
23
15
25
46
2
XS32MNX
796-4277
10
1個
26
M16
132
2
26
17
32
52
2
XS32MNX
796-4285
10
1個
29
M18
138
2
29
18.4
32
58
2
XS42MNX
796-4293
10
1個
32
M20
144
2
32
20.4
32
64
2
XS42MNX
796-4307
10
1個
35
M22
150
2
35
22.8
32
70
2
XS42MNX
796-4315
10
1個
39
M24
158
2
39
24.2
32
78
2
XS53MNX
796-4323
10
1個
43
M27
166
2
43
28.2
32
86
2
XS53MNX
796-4331
10
1個
48
M30
176
2
48
31.2
32
96
2
XS53MNX
796-4340
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,075
( 15,483 )
4日目
14,774
( 16,251 )
4日目
16,089
( 17,698 )
4日目
25,943
( 28,537 )
4日目
28,853
( 31,738 )
4日目
31,477
( 34,625 )
4日目
35,498
( 39,048 )
4日目
38,823
( 42,705 )
4日目
44,242
( 48,666 )
4日目
48,876
( 53,764 )
4日目
54,298
( 59,728 )
4日目
58,934
( 64,827 )
4日目
64,965
( 71,462 )
4日目
82,704
( 90,974 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座グリと上穴、下穴の面取りを同時に加工!工程短縮!オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルカット
バーディーカット
沈めフライス(JIS II形) CBJIS
裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V
メーカー富士元工業富士元工業第一ツールカーメックスカーメックスTHE CUT
通常価格14,075-13,319 -6,537 -8,133 -7,498 -3,360 -
通常出荷日4日目3日目3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
座繰り用途六角穴付きボルト用(座繰りのみ)六角穴付きボルト用(座繰りのみ)六角穴付きボルト用(座繰りのみ)裏座繰り用裏座繰り用皿ネジ用(ドリル付)
シャンク仕様ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
刃材質超硬超硬ハイス超硬-ハイス
ℓs(mm)8080----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング