17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • φd(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

RヌーボーJr.

通常単価(税別)
21,97922,236
税込単価
24,17724,460
通常出荷日:4日目

チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

φd

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
20
796-6318
-
1個
25
208-7731
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,236
( 24,460 )
4日目
21,979
( 24,177 )
4日目

詳細情報

基本情報

チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。
フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RヌーボーJr.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RヌーボーJr.
Rヌーボー
RスペシャルJr.
Rカッタースローアウェイチップ
リャンメンカット・R
ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業大昭和精機富士元工業タンガロイ
通常価格21,979-39,071 -17,295 -3,179 -41,445 -2,230
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜5日目4日目1日目
用途R面取りR面取りR面取りV溝R面取り穴面取り
Rサイズ(mm)5~105~100.5~5---
大径(mm)35.469.225---
全長(mm)120-120-200-
コーティング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング