17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

メントルビー

通常単価(税別)
9,81519,455
税込単価
10,79721,401
通常出荷日:3日目~4日目

ボール盤に最適な面取りカッターです。【特長】・ブレーカ付ハイスチップで切れ味抜群。・面取り角度は30°...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

専用チップ

型番(メーカー)型番(ミスミ)材質エッジ形状コーティング使用可能コーナー数
TM32GUR HSSTM32GUR-HSSハイスシャープエッジなし2
TM32GUR HSS TiAlNTM32GUR-HSS-TIALNハイスシャープエッジTiAlN2
TM32GSR HSSTM32GSR-HSSハイスシャープエッジなし6
TM32GSR HSS TiAlNTM32GSR-HSS-TIALNハイスシャープエッジTiAlN6
TM32GSR AC16NTM32GSR超微粒子超硬ホーニングエッジAlCrN6

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径

(mm)

全長

(mm)

最小加工径Ds

(mm)

φdn

(mm)

φd

(mm)

ℓs

(mm)

ℓn

(mm)

能力(皿面取り加工)

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
30
30.20
74
5.52
30
10
45
29
6~29/6~26
4580114243488
758-6663
5
-
1個
45
25.20
67
4.49
26
10
45
22
5~24/5~21
4580114243501
228-1171
1
10
1個
45
25.20
110
4.49
26
10
88
22
5~24/5~21
4580114243556
758-6671
1
-
1個
45
39.83
75
18.17
40
12
50
25
19~38/19~36
4580114243518
228-1180
2
10
1個
45
53.91
80
32.17
54
13
55
25
33~52/33~50
4580114243525
228-1198
3
10
1個
45
67.94
80
46.17
68
13
55
25
47~66/47~64
4580114243532
228-1201
4
10
1個
60
21.77
69
6.60
23
10
45
24
7~21/7~19
4580114243495
758-6680
6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,466
( 17,013 )
3日目
9,815
( 10,797 )
3日目
17,019
( 18,721 )
3日目
11,790
( 12,969 )
3日目
14,739
( 16,213 )
4日目
19,455
( 21,401 )
4日目
14,947
( 16,442 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボール盤に最適な面取りカッターです。
【特長】
・ブレーカ付ハイスチップで切れ味抜群。
・面取り角度は30°、45°、60°のラインナップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メントルビーのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
バリ取り
5
満足度:5.0
パイプ内径のバリ取りに使用してます。 刃替えが出来、替えのチップも6面あり 刃替えができない面取りカッターよりもとても経...もっと読む
2人が参考にしています。
穴の面取り
5
満足度:5.0
バネ穴の面取りに使用 ビビりなく、面取り出来ました 取り換え式チップで経済的
1人が参考にしています。
穴あけ後のメントリ
5
満足度:5.0
チップ式で取り換えられるし切れ味も良い ビビリもないし使いやすい。
0人が参考にしています。
面取り
3
満足度:3.0
ボール盤での面取りに使用しています。 コストパフォーマンスも良く、剛性も切れ味も抜群です。
0人が参考にしています。
メントリ
5
満足度:5.0
ボール盤で使用してます、1本あるとかなり便利です。刃持ちはちょっと悪いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メントルビー
面面
チビモミ
リャンメンカット・V
ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート
Rヌーボー
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業タンガロイ富士元工業
通常価格9,815-14,650 -9,815 -18,083 -2,08039,071 -
通常出荷日3日目〜3日目1日目〜4日目1日目3日目〜
種類カッター本体-カッター本体---
用途面取り・横走り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り / V溝穴面取りR面取り
コーティング
刃数111--3
付属部品(クランプスクリュ)M-1-L-13---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング