ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 大径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ℓs(mm)

    ~mm
  • ℓn(mm)

    ~mm
  • 能力(皿面取り加工)(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

60°モミメン

通常単価(税別)
20,424
税込単価
22,466
通常出荷日:3日目

【特長】・スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用。・モミツケ、C面取り加工ができ、...

詳細を確認

型番:

SC1660DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC1660DSの仕様・寸法情報

用途
センタリング(位置決め) / 面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)
60
大径(mm)
11.88
全長(mm)
110
コーティング
刃数
1
φdn(mm)
15
φd(mm)
16
ℓs(mm)
85
ℓn(mm)
25
能力(皿面取り加工)(mm)
1.2~11.88
トラスココード
447-1091
2
片刃・両刃
片刃
外周刃有無
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SC1660DS

大径

(mm)

全長

(mm)

ℓs

(mm)

ℓn

(mm)

能力(皿面取り加工)

(mm)

トラスココード

最小発注数量
11.88
110
85
25
1.2~11.88
447-1091
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,424
( 22,466 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用。
・モミツケ、C面取り加工ができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け、加工スピードが向上し生産性がアップします。
・シャンク径はΦ16、刃先径はΦ12と細いため、狭い箇所での60°面取り加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60°モミメンの型番SC1660DSのページです。 型番SC1660DSに関する仕様情報を記載しております。
60°モミメンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60°モミメン
マルチアングルミル
チビモミ
Rカッタースローアウェイチップ
モミメン
モミメンnano
メーカー富士元工業富士元工業富士元工業大昭和精機富士元工業富士元工業
通常価格20,42442,862 -9,815 -3,179 -13,758 -9,618 -
通常出荷日3日目4日目1日目〜5日目在庫品1日目〜3日目〜
用途センタリング(位置決め) / 面取り・横走り面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 面取り・横走りV溝センタリング(位置決め) / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)600~909045--
コーティング
刃数111-11
φdn(mm)15388---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング