17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットスイーパ

マグネットスイーパ

通常単価(税別)
49,909円~79,035円
税込単価
54,900円~86,939円
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な永久磁石です。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着量は、3cm釘に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットハンド
  • 材質(マグネット)
    フェライト磁石
  • 材質(吸着面)
    ステンレス(SUS304)
  • 吸着力(N)
    -
  • 材質1
    マグネット:フェライト磁石
  • 材質3
    吸着面:ステンレス(SUS304)
  • 用途
    縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に
  • 特長1
    強力な永久磁石
  • 特長2
    レバー操作により回収鉄片の釈放が容易
  • 特長3
    場所をとらない、自立収納タイプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【材質】
・マグネット:フェライト磁石
・本体:アルミ合金
・吸着面:ステンレス(SUS304)

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 材質(本体)

  • 吸着量

  • 本体寸法:全巾(mm)

  • 本体寸法:吸着巾(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

高さ

(mm)

材質(本体)

吸着量

本体寸法:全巾

(mm)

本体寸法:吸着巾

(mm)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

材質2

質量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
919
アルミ合金
3cm釘にて約0.3kg
253
152
4544554001947
406-4313
140
919
254
3800.0
本体:アルミ合金
3800
対応
1個
1050
ステンレス(SUS304)
3cm釘にて約0.45kg
461
362
4544554415263
406-4321
84
1050
461
4500.0
本体:ステンレス(SUS304)
4500
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,909円
( 54,900円 )
1日目
79,035円
( 86,939円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な永久磁石です。
・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。
・吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。
・強力な永久磁石です内蔵です。
・レバー操作により簡単に回収鉄片の釈放が出来ます。
【用途】
・縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。
・広範囲に散乱した釘・針・切り屑などの回収に適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットスイーパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットスイーパ
マグハンド
防水型マグハンド
マグハンド(簡易防水仕様)
ロードスイーパ
ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックトラスコ中山
通常価格49,909円-14,260円 -29,939円36,836円173,700円6,626円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットハンド
材質(マグネット)フェライト磁石フェライト磁石希土類マグネット希土類マグネットフェライト磁石-
材質(吸着面)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-
吸着力(N)------
材質1マグネット:フェライト磁石-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト