ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ PPひも【1~40個入り】 |
|
ヒシ S型コンテナ ポリプロピレン |
|
モメンティブ 液状シリコーン(接着用) |












カットして保管に便利。

手芸用に人気。
| 品番 | 色 | 商品名 | 規格サイズ |
|---|---|---|---|
| 商品サイズ (縦-横-奥行) | 材質 | ||
| BP-301 | ホワイト | 紙バンド(白) | 約15.5㎜×約30m |
| 120-100-100-mm | 紙 | ||
| BP-305 | レッド | 紙バンド(赤) | 約14.5㎜×約30m |
| 120-100-100-mm | 紙 | ||
| BP-306 | ムラサキ | 紙バンド(紫) | 約14.5㎜×約30m |
| 120-100-100-mm | 紙 | ||
| BP-310 | チョコ | 紙バンド(チョコ) | 約14.5㎜×約30m |
| 120-100-100-mm | 紙 | ||
| BP-311 | フカミドリ | 紙バンド(深緑) | 約14.5㎜×約30m |
| 120-100-100-mm | 紙 | ||
| BP-312 | ブラック | 紙バンド(黒) | 約14.5㎜×約30m |
| 120-100-100-mm | 紙 | ||
| BP-315 | クリーム | 紙バンド(クリーム) | 約14.5㎜×約30m |
| 120-100-100-mm | 紙 | ||
| BP-316 | コンイロ | 紙バンド(紺) | 約14.5㎜×約30m |
| 120-100-100-mm | 紙 | ||
| BP-317 | クラフト | 紙バンド(クラフト) | 約15.5㎜×約30m |
| 120-100-100-mm | 紙 | ||
| BP-517 | クラフト | 紙バンド(クラフト) | 約15.5m×約50m |
| 125-125-125mm | 紙 |
手芸用(カゴやバック作り)に使用する紙ひも。
【特長】
・クラフト製の平バンド。
・カラーも豊富で手芸に人気。
・従来の梱包用にも使用可能。
・30mタイプと50mタイプを用意。
・カットして保管に便利。
【用途】
・荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に最適。

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック

ユタカメイク
荷造り紐 紙ヒモ 50・100m
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
ナイロンテグス 2号~30号
4通常価格(税別):709円~

ミスミ
PPひも
4.6通常価格(税別):1,348円~

石本マオラン
ひもポリベル
4通常価格(税別):1,943円~

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
5通常価格(税別):351円~

司化成工業
自動結束機用PEテープ ダイヤフラットD-28
0通常価格(税別):1,519円

ニューストロング
ニューストロング ネオロン紐
0通常価格(税別):2,033円~

三友産業
タコ糸
0通常価格(税別):729円~

三友産業
ロープシリーズ パイレンロープ
0通常価格(税別):448円~

三友産業
バラけるPPロープ
0通常価格(税別):612円