ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)

通常単価(税別)
28,277円
税込単価
31,105円
通常出荷日:8日目

ミニフライス盤リトルミーリング1や万能精密旋盤コンパクト7用ミーリングアタッチメントでエンドミルやドリ...

詳細を確認

型番:

66250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66250の仕様・寸法情報

適応機種
ミニフライス盤リトルミーリング1
パッケージ内容
引き型コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm
アーバー
MT-2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,277円
( 31,105円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ミニフライス盤リトルミーリング1や万能精密旋盤コンパクト7用ミーリングアタッチメントでエンドミルやドリルをスピンドルに固定するために用いる器具。コレットチャックを直接スピンドルに差し込む種類のコレットセット

【特長】
・エンドミルやドリルを保持するのに用います。
・直接スピンドルに差し込んで引きネジで引っ張ります

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■セット内容

  • 引き型コレットチャックφ3/4/5/6/8/10mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)の型番66250のページです。 型番66250に関する仕様情報を記載しております。
LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)
LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)
LittleMilling9用マシンスタンド
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格28,277円34,297円55,846円19,539円24,774円101,418円
通常出荷日8日目6日目5日目4日目5日目11日目
適応機種ミニフライス盤リトルミーリング1精密卓上フライス盤リトルミーリング9ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント--精密卓上フライス盤リトルミーリング9
パッケージ内容引き型コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmコレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済)強力型テーパーシャンクエンドミル/チップ2ヶ(装着済)マシンスタンド(チップトレイ付)
アーバーMT-2MT-3MT-2MT-2MT-3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました