ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

LittleMilling9用クイックバイス

通常単価(税別)
27,981円
税込単価
30,779円
通常出荷日:8日目

精密卓上フライス盤リトルミーリング9に標準付属しているクイックバイスと同等品。工作物(材料)をミーリン...

詳細を確認

型番:

60725
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60725の仕様・寸法情報

適応機種
精密卓上フライス盤リトルミーリング9
パッケージ内容
クイックバイス
口幅(mm)
100
口開(mm)
8段階 0~82の範囲

型番リスト

表示件数
型番
60725
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,981円
( 30,779円 )
8日目

詳細情報

基本情報

精密卓上フライス盤リトルミーリング9に標準付属しているクイックバイスと同等品。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。

商品情報

製品特長・仕様

型番口幅口開
No.60725100mm0~82mm 8段階

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LittleMilling9用クイックバイスの型番60725のページです。 型番60725に関する仕様情報を記載しております。
LittleMilling9用クイックバイスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品固定に
4
満足度:4.0
部品をミーリングテーブルに固定して使っています。 簡単に使えて丈夫なので、高品質な製品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LittleMilling9用クイックバイス
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
ショートドリル10本セット
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格27,981円101,418円3,060円34,297円55,846円20,509円
通常出荷日8日目11日目在庫品1日目6日目5日目5日目
適応機種精密卓上フライス盤リトルミーリング9精密卓上フライス盤リトルミーリング9強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップ精密卓上フライス盤リトルミーリング9ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント万能精密旋盤コンパクト7、ミーリングアタッチメント(コンパクト7用)、ミニフライス盤リトルミーリング1
パッケージ内容クイックバイスマシンスタンド(チップトレイ付)交換チップ引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmコレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナハイスドリルφ1.0mm/φ2.0mm/φ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ7.0mm/φ8.0mm/φ9.0mm/φ10.0mm
口幅(mm)100-----
口開(mm)8段階 0~82の範囲-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました