ツール用品技術窓口
三菱マテリアル
ろう付け工具 バイト
三菱マテリアル
通常価格(税別):2490円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)
ミスターマイスター
通常価格(税別):2239円~
通常出荷日:6日目
ミスターマイスター
超硬スロアウエイ右片刃バイト8mm角
ミスターマイスター
通常価格(税別):7284円~
通常出荷日:8日目
ミスターマイスター
〔汎用〕超硬スロアウエイバイト4本セット66700
ミスターマイスター
通常価格(税別):36157円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
外径・面取り加工用バイト CSDPN形
タンガロイ
通常価格(税別):10590円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1684円~
通常出荷日:1日目 ~
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):950円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・菱形チップを採用した超硬スロアウエイ直剣バイト、ワークピースの外径を円筒切削したり端面加工に向いています
・小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です
・シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます


ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):39,209円

ミスターマイスター
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
0通常価格(税別):37,174円

ミスターマイスター
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
0通常価格(税別):3,366円

ミスターマイスター
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
0通常価格(税別):11,770円

ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
0通常価格(税別):21,038円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円