ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

突切りブレード用ホルダー

通常単価(税別)
5,158円
税込単価
5,674円
通常出荷日:8日目

【特長】・突切りブレードNo.66105を保持するためのホルダーです。・8mm角バイトとして使用出来ま...

詳細を確認

型番:

66106
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66106の仕様・寸法情報

基本セット
突切りブレード用ホルダー
適応部品
突切りブレード(66105)

型番リスト

表示件数
型番
66106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,158円
( 5,674円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突切りブレードNo.66105を保持するためのホルダーです。
・8mm角バイトとして使用出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突切りブレード用ホルダーの型番66106のページです。 型番66106に関する仕様情報を記載しております。
突切りブレード用ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突切りブレード用ホルダー
〔汎用〕超硬箱型チップ(10ヶ)
〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)
突切りブレード
超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格5,158円55,167円2,769円3,060円13,041円60,596円
通常出荷日8日目5日目6日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
基本セット突切りブレード用ホルダー超硬突切りチップ超硬菱形チップ突切りブレード超硬スロアウエイ突切りバイトホルダー、超硬チップ(1ヶ)コレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナ
適応部品突切りブレード(66105)超硬スロアウエイ突切りバイト(66704)超硬スロアウエイバイト(66701/66702/66703)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました