ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Compact7用引き型コレットチャックセット

型番:

66040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66040の仕様・寸法情報

基本セット
引きネジ、引き型コレットφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm
テーパー
MT-2

型番リスト

表示件数
型番
66040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,636円
( 23,800円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能精密旋盤コンパクト7の主軸に差し込むタイプのコレットチャックセットです
・主軸に差し込んで、反対側から引きネジで引いて固定します
・小物の把握や、バーチカルスライド使用時にエンドミルやドリルを主軸に把握して簡易フライス加工を行う時にも使用します

商品情報

製品特長・仕様

型番セット内容テーパー
No.66040引き型コレットチャックφ3/4/5/6mm
引きネジ
MT-2 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用引き型コレットチャックセットの型番66040のページです。 型番66040に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用引き型コレットチャックセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用引き型コレットチャックセット
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
Compact7用バーチカルスライド
Compact7用ケレ
Compact7用トップスライド
Compact7用固定振止
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格21,636円31,180円42,662円3,775円48,963円12,072円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
基本セット引きネジ、引き型コレットφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mmクイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダーバーチカルスライド、Tスロットナット、取付ボルトケレトップスライド、Tスロットナット、ボルト固定振止
テーパーMT-2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました