ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:在庫品1日目
万能精密旋盤コンパクト7用移動振止。長細い材料や軟らかい材料の逃げを防止するアタッチメント
【特長】
・クロススライド側面に取り付けて使用し、細い材料や軟らかい材料の逃げを防止するために用います

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm
4通常価格(税別):26,791円

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):42,177円

ミスターマイスター
突切りブレード
0通常価格(税別):3,060円

ミスターマイスター
超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
0通常価格(税別):16,681円

ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
0通常価格(税別):20,218円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):23,415円~

ホーザン
PCBカッター K-111・交換部品
5通常価格(税別):1,232円~

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):44,103円~

石崎電機製作所
プラジェット,標準タイプの工業用熱風機
4.8通常価格(税別):11,255円~