ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Compact7用面板用クランプセット

型番:

66026
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66026の仕様・寸法情報

基本セット
クランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66026
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,505円
( 9,356円 )
8日目

詳細情報

基本情報

万能精密旋盤コンパクト7用アタッチメントの面板やバーチカルスライドに材料を固定するために用いるクランプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用面板用クランプセットの型番66026のページです。 型番66026に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用面板用クランプセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用面板用クランプセット
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用面板φ160mm
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
Compact7用ケレ
Compact7用バーチカルスライド
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格8,505円7,250円10,924円31,180円3,775円42,662円
通常出荷日8日目6日目6日目5日目在庫品1日目5日目
基本セットクランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶクランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ面板、取付ボルト3ヶクイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダーケレバーチカルスライド、Tスロットナット、取付ボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました