ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Compact7用バーチカルスライド

型番:

66006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

66006の仕様・寸法情報

基本セット
バーチカルスライド、Tスロットナット、取付ボルト
ハンドル
0.02mm/目盛、1.0 mm/回転
スライド
トラベル 35mm、Tスロット 8mm/ボルトM6
テーブル寸法(mm)
W69×H130
自重(kg)
3.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,662円
( 46,928円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能精密旋盤コンパクト7のクロススライドに載せて、簡易フライス加工を行うために用いるアタッチメント
・主軸にコレットホルダーなどを取り付けて、ドリル刃やエンドミルを取り付けて溝加工やドリル穴加工を行う
・材料をバーチカルスライドに取り付けるためには面板用クランプセットやクイックバイスを用いる

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様
スライドトラベル35mm
テーブル寸法W69×H130mm
Tスロット幅8mm/ボルトM6
ハンドル目盛0.02mm/1.0mm/回転
寸法W70×D140×H203mm
※Hは八ンドルしバーを含む。
自重3.2kg

使用方法・使用事例

使用事例

Compact7用バーチカルスライド バーチカルスライド使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用バーチカルスライドの型番66006のページです。 型番66006に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用バーチカルスライドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用バーチカルスライド
Compact7用トップスライド
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
Compact7用ケレ
Compact7用固定振止
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格42,662円48,963円31,180円3,775円12,072円3,485円
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
基本セットバーチカルスライド、Tスロットナット、取付ボルトトップスライド、Tスロットナット、ボルトクイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダーケレ固定振止レースセンター
ハンドル0.02mm/目盛、1.0 mm/回転0.02mm/目盛、1.0mm/回転----
スライドトラベル 35mm、Tスロット 8mm/ボルトM6トラベル40mm ※旋回に16mm必要----
テーブル寸法(mm)W69×H130-----
自重(kg)3.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました