ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm

Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm 60508
通常単価(税別)
37,174
税込単価
40,891
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

精密卓上旋盤コンパクト9用四爪インディペンデントチャックΦ100mmです。爪はリバーシブルになっていて...

詳細を確認

型番:

60508
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60508の仕様・寸法情報

基本セット
四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル
チャック径(mm)
100
貫通孔(mm)
20
把握径
正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mm

型番リスト

表示件数
型番
60508
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,174
( 40,891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

精密卓上旋盤コンパクト9用四爪インディペンデントチャックΦ100mmです。爪はリバーシブルになっていて、逆爪も兼用できます。
【特長】
・四つの爪がそれぞれ独立して可動するΦ100mmの四爪チャック
・角材や異形材の把握、心出し円筒材把握などに

商品情報

製品仕様

型番基本セットチャック径貫通孔把握径
60508四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル100mm20mm正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mmの型番60508のページです。 型番60508に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
四爪インディペンデントチャックΦ80mm
三爪スクロールチャック Φ50mm
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格37,17439,20925,20032,17726,79111,770
通常出荷日在庫品1日目4日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
基本セット四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル四爪インディペンデントチャック/チャックハンドル-ドリルチャック/チャックキー
チャック径(mm)100100mm80φ80mmφ50-
貫通孔(mm)2020.2mm16---
把握径正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mm正爪時φ3~42mm、逆爪時φ30~100mm【正爪】外径把握3~22mm、内径把握25~70mm、【逆爪】外径把握22~63mm正爪時:φ5~40mm/逆爪時:φ35~80mm正爪 外径(A-A1):2~28mm、正爪 内径(B-B1):20~48mm、逆爪 外径(C-C1):20~55mmφ1.0~13.0mm
よく一緒に購入される商品

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト