17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローレットヘッドスイベルスクリュー

通常単価(税別)
1,926
税込単価
2,119
通常出荷日:1日目

【特長】・S45Cのタイプです。・傾斜の付いた加工物をクランプする際に使用出来ます。・クランプ時に手で...

詳細を確認

型番:

KSS-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSS-10の仕様・寸法情報

種類
治具用ボルト
ネジ径
M10
ネジ長(mm)
49
全長(mm)
66
材質
一般鋼・鋳鉄
B(mm)
60
C(mm)
6
D(mm)
8
E(mm)
5
F(mm)
6
G(mm)
32
ピッチ/山数
1.5
トラスココード
837-9481
材質詳細
S45C
質量(g)
46.5
-
-

絞り込み条件

  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

  • 全長(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • ピッチ/山数

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSS-10

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

ピッチ/山数

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M10
49
66
60
6
8
5
6
32
1.5
837-9481
46.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,926
( 2,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S45Cのタイプです。
・傾斜の付いた加工物をクランプする際に使用出来ます。
・クランプ時に手で微調整が出来ます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットヘッドスイベルスクリューの型番KSS-10のページです。 型番KSS-10に関する仕様情報を記載しております。
ローレットヘッドスイベルスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットヘッドスイベルスクリュー
球面座金 M-SWシリーズ
T-スロットボルト
ステップクランプ S45C
スイベルニュ-クランプ
調整ボルト
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格1,926610 -1,257 -5,179 -12,6101,002 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類治具用ボルト座金・ワッシャー治具用ボルト--治具用ボルト
材質一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼焼入れ鋼--一般鋼・鋳鉄
材質詳細S45CS45CS45C(鍛造品)--S45C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング