17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

回転T-スロットナット

通常単価(税別)
8732,757特別価格
税込単価
9603,033特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

T溝用のボルト固定ナットです。材質:S45C、硬度:HRC30、黒染仕上のタイプです。

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回転T-スロットナット 外形図

型番リスト

表示件数

ネジ径

適合T溝巾

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

L

(mm)

トラスココード

質量

(g)

T

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
12
17.5
5.5
12.7
11.5
398-6781
10
10.8
10
1個
M10
12
17.5
5.5
12.7
11.5
398-6799
10
10.8
10
1個
M10
14
22.2
8.7
15.8
13.5
398-6888
23
13.8
10
1個
M12
14
22.2
8.7
15.8
13.5
398-6900
23
13.8
10
1個
M12
16
25.4
8.7
15.8
15.5
398-6993
30
15.8
10
1個
M14
16
25.4
8.7
15.8
15.5
837-9134
30
15.8
-
1個
M14
18
28.5
11.1
19
17.5
398-7108
30
17.5
10
1個
M16
18
28.5
11.1
19
17.5
398-7124
30
17.5
10
1個
M16
20
31.7
11.9
19
19.5
398-7213
44
19
10
1個
M18
20
31.7
11.9
19
19.5
398-7230
44
19
10
1個
M18
22
36
13.8
25.4
21.5
398-7337
62
21.7
10
1個
M20
22
36
13.8
25.4
21.5
398-7353
62
21.7
10
1個
M18
24
38.2
14
25.4
23.5
398-7426
90
23.5
10
1個
M20
24
38.2
14
25.4
23.5
398-7442
92
23.5
10
1個
M22
26
41.3
15.8
25.4
25.5
398-7558
138
24.7
10
1個
M24
28
41.3
17.5
28.5
27.5
398-7591
162
26.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
1日目
873
( 960 )
1日目
1,118
( 1,230 )
1日目
958
( 1,054 )
5日目
1,279
( 1,407 )
3日目
1,323
( 1,455 )
7日目
1,383
( 1,521 )
1日目
1,4411,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,452
( 1,597 )
1日目
1,798
( 1,978 )
1日目
1,717
( 1,889 )
1日目
1,869
( 2,056 )
5日目
1,935
( 2,129 )
5日目
2,043
( 2,247 )
3日目
2,336
( 2,570 )
1日目
2,757
( 3,033 )
7日目

詳細情報

基本情報

T溝用のボルト固定ナットです。材質:S45C、硬度:HRC30、黒染仕上のタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転T-スロットナットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
貫通していないのが良い
5
満足度:5.0
ネジ部が完全にスルーしていないのがとても使い勝手が良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転T-スロットナット
ステップクランプ S45C
トグルパット
スライド ストラップ クランプ
スイベルパット付ボルト S45C
治工具用クランプ
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格873-5,179 -4,214 -3,849 -2,157 -5,968 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
種類Tスロットナット---治具用ボルト-
材質一般鋼・鋳鉄---一般鋼・鋳鉄-
材質詳細S45C---S45C-
硬度HRC-30---HRC30-
仕上黒染め---黒染め-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング