17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プレーンクランプ
ミスミ
レッグクランプ(S45C・FCD450)
ナベヤ
グーズネッククランプ(GNC)
ミスミ

Z-クランプ

通常単価(税別)
8,05797,258
税込単価
8,863106,984
通常出荷日:1日目

Z型の特長で締付ナットの頭が下がり加工作業に有利になりました。

  • 特長
    Z型の特長で締付ナットの頭が下がり加工作業に有利になりました。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 適合ボルト

  • 本体材質

  • A(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • I(mm)

  • J(mm)

  • K(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

本体材質

A

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

トラスココード

質量

(g)

材質詳細

備考

最小発注数量
クランプ単品
150
45
M16
一般鋼・鋳鉄
22
62
26
17
15
24
22
12
16
-
3400
S45C
2ケ1組
1個
クランプ単品
250
80
M30
一般鋼・鋳鉄
40
108
32
34
40
40
40
-
-
-
4500
S45C
1ケ単位
1個
クランプ単品
315
80
M30
一般鋼・鋳鉄
50
108
32
34
50
50
50
-
-
-
9000
S45C
1ケ単位
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,057
( 8,863 )
1日目
97,258
( 106,984 )
1日目
85,098
( 93,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

Z型の特長で締付ナットの頭が下がり加工作業に有利になりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z-クランプ
スイベルニュ-クランプ
プレスU-クランプ
治工具用クランプ
スライド ストラップ クランプ
クランピングキット(木製ベース付)
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格8,057-12,61012,109 -5,968 -3,849 -49,140 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
特長Z型の特長で締付ナットの頭が下がり加工作業に有利になりました。-プレス用の抜型、加工物の取付等にご利用下さい。強力なクランプです。-リセットボルトとクランプサポートを利用すればナットを緩めて本体を左右にズラせばワークの脱着がスムーズにできます。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング