17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸チャックボ-イ(真空発生器)

通常単価(税別)
248,994
税込単価
273,893
通常出荷日:1日目

・非磁性体の薄物加工に真空吸着。・真空ポンプ不要でコンプレッサーの空気圧を利用します。・真空チャック加...

詳細を確認
  • 種類
    吸着チャック・用品
  • 本体/周辺用品
    本体
  • A (mm)
    331
  • B (mm)
    320
  • C (mm)
    280
  • D (mm)
    161.5
  • E (mm)
    150
  • F (mm)
    85
  • トラスココード
    463-5469
  • エアー消費量 (l/min)
    46
  • 吸入流量 (l/min)
    24
  • 質量 (g)
    3900
  • 備考欄
    エアー圧力調整バルブ付き保持回路内蔵

型番:

QME-20M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QME-20Mの仕様・寸法情報

種類
吸着チャック・用品
本体/周辺用品
本体
A(mm)
331
B(mm)
320
C(mm)
280
D(mm)
161.5
E(mm)
150
F(mm)
85
トラスココード
463-5469
エアー消費量(l/min)
46
吸入流量(l/min)
24
質量(g)
3900
備考欄
エアー圧力調整バルブ付き保持回路内蔵
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QME-20M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248,994
( 273,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

・非磁性体の薄物加工に真空吸着。
・真空ポンプ不要でコンプレッサーの空気圧を利用します。
・真空チャック加工において手元操作が可能です。
・エアー流量調整が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸チャックボ-イ(真空発生器)の型番QME-20Mのページです。 型番QME-20Mに関する仕様情報を記載しております。
吸チャックボ-イ(真空発生器)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸チャックボ-イ(真空発生器)
吸チャックボーイ(吸着プレート)
フッククランプ Aタイプ
フッククランプ Bタイプ
フッククランプ Cタイプ
真空チャック 真空発生器
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングスーパーツール
通常価格248,994109,688 -4,7036,2414,727 -219,944
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類吸着チャック・用品吸着チャック・用品-クランプユニット・用品-吸着チャック・用品
本体/周辺用品本体本体---本体
A(mm)331-----
B(mm)320-----
C(mm)28020----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング