17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デバイダー

通常単価(税別)
783,457
税込単価
861,803
通常出荷日:1日目

【特長】レバーを操作するだけで簡単に角度が変えられるデバイダー

  • ツーリング用品種類
    ツーリング用治具
  • 単品/パック/セット
    単品
  • トラスココード
    837-8520
  • C (mm)
    138
  • D1 (mm)
    192
  • E1 (mm)
    230
  • E2 (mm)
    80
  • L1 (mm)
    260
  • L2 (mm)
    160
  • L3 (mm)
    273
  • L4 (mm)
    132
  • 内径、最大(d2) (mm)
    56
  • 耐荷重、最大 (kg)
    50
  • 質量 (kg)
    32
  • 特長
    レバ-を操作するだけで簡単に角度が変えられます。
  • W1 (mm)
    16

型番:

HSD-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSD-7の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
ツーリング用治具
単品/パック/セット
単品
トラスココード
837-8520
C(mm)
138
D1(mm)
192
E1(mm)
230
E2(mm)
80
L1(mm)
260
L2(mm)
160
L3(mm)
273
L4(mm)
132
内径、最大(d2)(mm)
56
耐荷重、最大(kg)
50
質量(kg)
32
特長
レバ-を操作するだけで簡単に角度が変えられます。
W1(mm)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSD-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783,457
( 861,803 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
レバーを操作するだけで簡単に角度が変えられるデバイダー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デバイダーの型番HSD-7のページです。 型番HSD-7に関する仕様情報を記載しております。
デバイダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デバイダー
ニューストロング ドリルドリフト
フランジホルダ付クランプセット
ニューベビーコレット用セット箱
メガERパーフェクトシール
ツールセッティングスタンド
メーカーニューストロングニューストロングユキワ精工大昭和精機大昭和精機VERTEX
通常価格783,45715,395129,600 -5,178 -9,044 -33,518 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜5日目4日目
ツーリング用品種類ツーリング用治具ツーリング保守部品・用品ツーリング保守部品・用品整理用品コレットチャック用ナットツーリング用治具
単品/パック/セット単品単品単品セット単品単品
トラスココード837-8520437-9586----
C(mm)1386----
D1(mm)192-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング