17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • A(最短の長さ)

    ~mm
  • B(最長の長さ)

    ~mm
  • φC(胴径)

    ~mm
  • φD(先端の径(磁石部))

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

用磁棒

通常単価(税別)
1,3361,943
税込単価
1,4702,137
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・狭い場所に落ちたビスや小物拾いに便利です。・横溝などに落ちたビスや小物探しには先端が折れ曲が...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

A(最短の長さ)

B(最長の長さ)

φC(胴径)

φD(先端の径(磁石部))

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
133
645
8.5
11.0
320-0434
35
10
1個
130
645
8.5
7.5
361-1931
30
10
1個
145
741
8
10.0
837-9917
30
-
1個
139
610
10.0
13.0
837-9918
37
-
1個
153
475
8
7.5
361-1922
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,336
( 1,470 )
1日目
1,735
( 1,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,943
( 2,137 )
2日目
1,851
( 2,036 )
4日目
1,391
( 1,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所に落ちたビスや小物拾いに便利です。
・横溝などに落ちたビスや小物探しには先端が折れ曲がる(MSB-150M)が重宝です。
・(MSB-150)はプラスチックケースに入っています。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

用磁棒 規格表

外形図

用磁棒 外形図

A=最短の長さ
B=最長の長さ
C=胴径(一番大きい部)
D=先端の径(磁石部)

使用方法・使用事例

使用方法

用磁棒 使用方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

用磁棒のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
落ちた部品を取るのに使用
5
満足度:5.0
仕事終わりの清掃の際に、設備の奥の方や狭いところの床に落ちた部品を取るのに、このマグネットキャッシャー(用磁棒)を使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
用磁棒
とって坊
とって坊 ネオジューム
掃磁棒
放電加工 放電加工機用冶具 ワイヤーカットユニット用プレート
ワイヤーカット放電加工用 ベースホルダー
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングMSTコーポレーション榮製機
通常価格1,336-7,86728,28921,643 -51,704 -52,497
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜11日目5日目
商品タイプその他治具その他治具その他治具その他治具その他治具その他治具
特長狭い場所に落ちたビスや小物拾いに便利です。暗い場所での探し物はライト付のLMB-650がお役にたちます。横溝などに落ちたビスや小物探しには先端が折れ曲がる(MSB-150M) が重宝です。本体が羽根状になっており吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく吸着します。吸着した鉄粉や切粉は本体のカバーを外すだけで簡単に処理できます。本体の底面に磁石が付けてあり巡回油に流される事はありません。底面の磁石を利用して油槽の側面に付ける事も出来ます。オールステンレス製ですから耐久性に富んでいます。マグネットを密封し先端は非磁性にしていますから切粉やスラッジの除去が簡単に行えます。本体に切粉・スラッジ等が付着してしても、ヘラで簡単に落とせます。カバーは、水洗い又はエアーガンで簡単に落とせます。狭い箇所にも設置出来ます。水槽・油槽内や機械周辺等の切粉・スラッジの除去に最適です。--

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト