ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

とって坊

通常単価(税別)
7,867
税込単価
8,654
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・本体が羽根状になっており吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく吸着します。・吸着し...

詳細を確認

型番:

MSR-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSR-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他治具
A(mm)
110
B(mm)
110
C(mm)
20
D(mm)
42
トラスココード
302-6230
磁力
1500
材質(カバー)
塩化ビニ-ル
材質(べース)
べークライト
材質(マグネット)
フェライト
質量(g)
640
特長
本体が羽根状になっており吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく吸着します。吸着した鉄粉や切粉は本体のカバーを外すだけで簡単に処理できます。本体の底面に磁石が付けてあり巡回油に流される事はありません。底面の磁石を利用して油槽の側面に付ける事も出来ます。
用途
機械の水槽や油槽に設置し磁力によって鉄粉、切粉などを吸着します。ワイヤーカット・放電加工機・研磨機・マシニングセンターなど工作機械全般に使用出来ます。
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
MSR-100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,867
( 8,654 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が羽根状になっており吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく吸着します。
・吸着した鉄粉や切粉は本体のカバーを外すだけで簡単に処理出来ます。
・本体の底面に磁石が付けてあり巡回油に流される事はありません。
・底面の磁石を利用して油槽の側面に付ける事も出来ます

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    カバー:塩化ビニール、ベース:ベークライト、マグネット:フェライト
  • 質量:640g

効果

  • (1)水の場合は磁場を通過する事によってマイナスイオン水と同種の水に変化します。
  • (2)巡回水や油を活性化させ腐敗防止・赤水防止・錆防止に効果があります。
  • (3)使用済フィルターやイオン交換樹脂は産業廃棄物として処理される為、寿命を延ばす事で費用の削減や環境問題にも貢献出来ます。

規格表

とって坊 規格表

外形図

とって坊 外形図

使用方法・使用事例

用途

  • (1)機械の水槽や油槽に設置し磁力によって鉄粉、切粉などを吸着します。
  • (2)ワイヤーカット・放電加工機・研磨機・マシニングセンターなど工作機械全般に使用出来ます。

使用方法

とって坊 使用方法

切粉を吸着した状態/カバーを外す/切粉を落とす

使用事例

とって坊 使用事例

放電加工機

とって坊 使用事例

油圧タンク

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

とって坊の型番MSR-100のページです。 型番MSR-100に関する仕様情報を記載しております。
とって坊のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
とって坊
とって坊 ネオジューム
ワイヤーカット放電加工用 ベースホルダー
放電加工 放電加工機用冶具 ワイヤーカットユニット用プレート
用磁棒
HPマグナムバイス
メーカーニューストロングニューストロング榮製機MSTコーポレーションニューストロングシステムスリーアール
通常価格7,86728,28952,49751,704 -1,336 -807,557
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目11日目在庫品1日目〜5日目
商品タイプその他治具その他治具その他治具その他治具その他治具バイス
A(mm)110-----
B(mm)110-----
C(mm)20-----
D(mm)42-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング