ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

とって坊 ネオジューム

通常単価(税別)
28,289
税込単価
31,118
通常出荷日:1日目

煩わしかった工作機械の油槽や水槽の切粉・スラッジ処理を解決。【特長】・オールステンレス製ですから耐久性...

詳細を確認

型番:

MSR-370X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSR-370Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他治具
長(外形)(mm)
210
高(外形)(mm)
117
奥行(外形)(mm)
38
トラスココード
337-7270
磁力
3700ガウス
材質
ネオジュ-ム
質量(g)
950
特長
オールステンレス製ですから耐久性に富んでいます。マグネットを密封し先端は非磁性にしていますから切粉やスラッジの除去が簡単に行えます。本体に切粉・スラッジ等が付着してしても、ヘラで簡単に落とせます。カバーは、水洗い又はエアーガンで簡単に落とせます。狭い箇所にも設置出来ます。
用途
ワイヤーカット・放電加工機・研磨機・旋盤・MC機械等のあらゆる工作機械の油槽・水槽内に設置可能です。ワイヤーカット・放電加工機の加工槽内に設置するとより効果が上がります。
本体素材
オ-ルステンレス
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
MSR-370X
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,289
( 31,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

煩わしかった工作機械の油槽や水槽の切粉・スラッジ処理を解決。
【特長】
・オールステンレス製ですから耐久性に富んでいます
・マグネットを密封し先端は非磁性にしていますから切粉やスラッジの除去が簡単に行えます
・本体に切粉、スラッジ等が付着しても、ヘラで簡単に落とせます
・カバーは、水洗い又はエアーガンで簡単に落とせます
・狭い箇所にも設置出来ます
【用途】
・ワイヤーカット・放電加工機・研磨機・旋盤・MC機械等のあらゆる工作機械の油槽・水槽内に設置可能です
・ワイヤーカット・放電加工機の加工槽内に設置すると、より効果が上がります

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ネオジューム
  • 磁力:3,700ガウス
  • 本体素材:オールステンレス
  • 質量:950g

効果

  • (1)水槽や油槽内に設置する事により、切粉・スラッジを吸着します。
  • (2)マグネットの特性で水の濁り・腐敗防止・赤水防止・錆防止に効果があります。
  • (3)フィルターやイオン交換樹脂が長持ちし経費削減や環境問題にも貢献出来ます。

外形図

とって坊 ネオジューム 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

とって坊 ネオジューム 使用例

ワイヤーカットの加工槽に6個設置/ワイヤーカットの加工槽に設置

とって坊 ネオジューム 使用例

両手で引いて切粉を取る/縦置き/横置き

注意・禁止事項

  • (1)加工物や加工量によってスラッジの量が異なりますが月に1~2回程度、吸着したスラッジを除去しますと効果を継続させる事が出来ます。
  • (2)ワイヤーカット・放電加工機の加工槽内に設置する場合は、機械動作に干渉しない様にご注意ください。
  • (3)電子機器類・時計またペースメーカーをご使用の方は特にご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

とって坊 ネオジュームの型番MSR-370Xのページです。 型番MSR-370Xに関する仕様情報を記載しております。
とって坊 ネオジュームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
とって坊 ネオジューム
とって坊
ワイヤーカット放電加工用 ベースホルダー
放電加工 放電加工機用冶具 ワイヤーカットユニット用プレート
用磁棒
HPマグナムバイス
メーカーニューストロングニューストロング榮製機MSTコーポレーションニューストロングシステムスリーアール
通常価格28,2897,86752,49751,704 -1,336 -807,557
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目11日目在庫品1日目〜5日目
商品タイプその他治具その他治具その他治具その他治具その他治具バイス
長(外形)(mm)210-----
高(外形)(mm)117-----
奥行(外形)(mm)38-----
トラスココード337-7270302-6230----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト