17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号

ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
通常単価(税別)
75124,277特別価格
税込単価
82626,705特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

素材に合わせたサイズ選定可能な深型組バット【特長】・ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)...

詳細を確認
  • 当商品は本体のみです。適合フタについてはこちらをご覧ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

取手付タイプあり

素材に合わせてサイズを選定できるステンレス製バット

取手付タイプあり

ステンレス深型組バット T-FUの寸法図

材質

  • ステンレス(SUS304)

製造国

  • 日本

規格表

 
品番サイズ
(呼称)
外形寸法(mm)
幅×奧行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奧行×高さ
質量
(kg)
T-FU-0ミニ号104×68×5899×61×570.08
T-FU-10号136×105×60129×96×590.13
T-FU-2S号162×111×67153×102×660.20
T-FU-31号179×119×67170×109×660.22
T-FU-42号191×137×72179×125×710.26
T-FU-53号211×152×76200×140×750.32
T-FU-64号225×170×78215×160×770.36
T-FU-75号267×188×82255×175×810.45
T-FU-86号296×203×83285×190×820.53
T-FU-97号328×228×90315×215×890.67
T-FU-108号346×240×90333×228×890.74
T-FU-119号362×257×92348×243×910.80
T-FU-1210号405×285×95390×270×941.10
T-FU-1311号435×314×100420×300×991.24
T-FU-1412号475×343×113460×330×1121.56
T-FU-1513号514×372×125499×360×1242.22
T-FU-1614号557×397×154539×383×1532.64
T-FU-1714号手付557×397×154539×383×1532.94
T-FU-1816号635×447×183620×430×1823.50
T-FU-1916号手付635×447×183620×430×1823.79

図面

T-FU-0/T-FU-1/T-FU-2/T-FU-3/T-FU-4/T-FU-5/T-FU-6/T-FU-7/T-FU-8/T-FU-9/T-FU-10/T-FU-11/T-FU-12/T-FU-13/T-FU-14/T-FU-15/T-FU-16/T-FU-17/T-FU-18/T-FU-19

ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号の図面

注意・禁止事項

この商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

型番リスト

表示件数

サイズ(深型組バット)

外形寸法:幅×奥行×高さ

(mm)

有効内寸:幅×奥行×高さ

(mm)

適合フタ

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)幅

内容量

RoHS?最小発注数量
ミニ号
104×68×58
99×61×57
なし
4989999097290
392-0275
80.0
61
99
1枚
6
5個
0号
136×105×60
129×96×59
T-FU-1F
4989999097306
392-0283
130
98
129
1枚
6
5個
S号
162×111×67
153×102×66
T-FU-2F
4989999097313
392-0291
200.0
102
153
1枚
6
5個
1号
179×119×67
170×109×66
T-FU-3F
4989999097320
392-0305
220
109
170
1枚
6
5個
2号
191×137×72
179×125×71
T-FU-4F
4989999097337
392-0313
270.0
125
179
1枚
6
5個
3号
211×152×76
200×140×75
T-FU-5F
4989999097344
392-0321
320.0
140
200
1枚
6
1個
4号
225×170×78
215×160×77
T-FU-6F
4989999097351
392-0330
380
160
215
1枚
6
5個
5号
267×188×82
255×175×81
T-FU-7F
4989999097368
392-0348
480
175
255
1枚
6
5個
6号
296×203×83
285×190×82
T-FU-8F
4989999097375
392-0356
560.0
190
285
1枚
6
5個
7号
328×228×90
315×215×89
T-FU-9F
4989999097382
392-0364
670.0
215
315
1枚
6
5個
8号
346×240×90
333×228×89
T-FU-10F
4989999097399
392-0372
720.0
228
333
1枚
6
5個
9号
362×257×92
348×243×91
T-FU-11F
4989999097405
392-0381
780.0
243
348
1枚
6
1個
10号
405×285×95
390×270×94
T-FU-12F
4989999097412
392-0399
1140.0
270
390
1枚
6
5個
11号
435×314×100
420×300×99
T-FU-13F
4989999097429
392-0402
1290.0
300
420
1枚
6
5個
12号
475×343×113
460×330×112
T-FU-14F
4989999097436
392-0411
1620.0
330
460
1枚
6
5個
13号
514×372×125
499×360×124
T-FU-15F
4989999097443
392-0429
2220
360
499
1枚
6
5個
14号
557×397×154
539×383×153
T-FU-16F
4989999097450
392-0437
2700.0
383
539
1枚
6
1個
14号(手付)
557×397×154
539×383×153
T-FU-16F
4989999097467
392-0445
2970.0
383
539
1枚
6
1個
16号
635×447×183
620×430×182
T-FU-18F
4989999097474
392-0453
3550.0
430
620
1枚
6
1個
16号(手付)
635×447×183
620×430×182
T-FU-18F
4989999097481
392-0461
3810.0
430
620
1枚
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
751
( 826 )
2日目
878
( 966 )
1日目
1,425
( 1,568 )
1日目
1,493
( 1,642 )
1日目
1,717
( 1,889 )
1日目
2,003
( 2,203 )
1日目
2,129
( 2,342 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,880
( 3,168 )
1日目
3,293
( 3,622 )
1日目
3,577
( 3,935 )
4日目
3,856
( 4,242 )
1日目
5,243
( 5,767 )
1日目
6,262
( 6,888 )
1日目
8,175
( 8,993 )
1日目
10,162
( 11,178 )
2日目
13,949
( 15,344 )
2日目
15,757
( 17,333 )
1日目
22,57721,524
( 23,676 )
1日目
24,27723,138
( 25,452 )
2日目

詳細情報

基本情報

素材に合わせたサイズ選定可能な深型組バット
【特長】
・ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)製。
・素材に合わせてサイズ選定可能。
【用途】
・食材の保管・運搬用。

ご注意

  • 当商品は本体のみです。適合フタについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
部品洗浄用に
5
満足度:5.0
溶剤を使った超音波洗浄で、間接洗浄するために購入しました。 問題なく使用できています。お安く手に入って良かったです。
0人が参考にしています。
洗浄槽
4
満足度:4.0
オイルの洗浄に使用。 ステンなので他の金属製やプラより耐久性あり。
0人が参考にしています。
設備でのねじ廃棄ボックス
5
満足度:5.0
多種のステンレスバットがありますが、間口が小さい物となるとぐんと選択肢が狭まり、結局本品を選択しました。欲を言うともう少...もっと読む
0人が参考にしています。
NC旋盤汚水受け
5
満足度:5.0
ステンレス製なのに安く、寸法も丁度いいサイズのものがあり助かりました。
0人が参考にしています。
冶具等を清掃する為に
5
満足度:5.0
種類が多くある冶具の清掃のために 丁度良いサイズのバットがあったので購入しました。 サイズも棚に丁度良く入るので邪魔に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
ステンレス浅型角バット
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWA
ステンレス正角バット
トラスコ中山 ステンレスKバット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格751-1,830 -818 -1,680 -1,380 -758 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ深型組バット浅型バット角バット浅型組バット角バットケーキバット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング