17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用

ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
通常単価(税別)
81820,302
税込単価
90022,332
通常出荷日:1日目~2日目

用途に合わせてサイズ選択できるステンレス製バット。【特長】・大量から少量まで豊富なサイズを取り揃え。・...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 当商品は本体のみです。フタは付属しておりません。適合フタについてはこちらをご覧ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス深型角バット

用途に合わせてサイズ選択できるステンレス製バット

取手付タイプあり

ステンレス角バットの寸法図
 

材質

  • ステンレス(SUS304)

製造国

  • 日本

規格表

品番サイズ
(呼称)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奥行×高さ
質量 (kg)
T-QB-13手札判155×126×27146×117×260.11
T-QB-12カード判187×142×30175×130×290.13
T-QB-11キャビネット判210×169×30199×159×300.18
T-QB-1021枚取248×200×36234×188×360.29
T-QB-918枚取267×203×43255×194×420.37
T-QB-815枚取295×230×48283×219×480.45
T-QB-712枚取321×250×53308×240×520.53
T-QB-610枚取350×265×60339×254×600.61
T-QB-58枚取406×292×65391×276×630.76
T-QB-46枚取476×332×82464×320×811.17
T-QB-34枚取576×368×90563×353×891.94
T-QB-23枚取582×421×112566×407×1112.22
T-QB-12枚取(手付)638×428×151625×410×1503.31

図面

T-QB-13/T-QB-12/T-QB-11/T-QB-10/T-QB-9/T-QB-8/T-QB-7/T-QB-6/T-QB-5/T-QB-4/T-QB-3/T-QB-2/T-QB-1

ステンレス深型角バットの図面

注意・禁止事項

この商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

型番リスト

表示件数

サイズ(角バット)

外形寸法:幅×奥行×高さ

(mm)

有効内寸:幅×奥行×高さ

(mm)

適合フタ

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)高さ

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)幅

内容量

RoHS?最小発注数量
2枚取(手付)
638×428×151
625×410×150
T-QB-1F
4989999097283
392-0267
3120.0
-
-
-
-
1枚
6
1個
3枚取
582×421×112
566×407×111
T-QB-2F
4989999097276
392-0259
2220
-
-
-
-
1枚
6
5個
4枚取
573×364×97
500×270×96
T-QB-3F
4989999097269
392-0241
1820.0
92
91
-
-
1枚
6
5個
6枚取
476×332×82
464×320×81
T-QB-4F
4989999097252
392-0232
1210.0
-
-
-
-
1枚
6
5個
8枚取
406×292×65
391×276×63
T-QB-5F
4989999097245
392-0224
770.0
-
-
-
-
1枚
6
5個
10枚取
350×265×60
339×254×60
T-QB-6F
4989999097238
392-0216
620
-
-
-
-
1枚
6
5個
12枚取
321×250×53
308×240×52
T-QB-7F
4989999097221
392-0208
520.0
-
-
-
-
1枚
6
5個
15枚取
295×230×48
283×219×48
T-QB-8F
4989999097214
392-0194
430
-
-
-
-
1枚
6
5個
18枚取
267×203×43
255×194×42
T-QB-9F
4989999094992
392-0186
350
-
-
-
-
1枚
6
5個
21枚取
248×200×36
234×188×36
T-QB-10F
4989999094985
392-0178
250.0
-
-
201
248
1枚
6
5個
キャビネット
210×169×30
199×159×30
T-QB-11F
4989999094978
392-0160
180.0
-
-
-
-
1枚
6
5個
カード
187×142×30
175×130×29
なし
4989999094961
392-0151
130
-
-
-
-
1枚
6
5個
手札
155×126×27
146×117×26
なし
4989999094954
392-0143
110.0
-
-
-
-
1枚
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,302
( 22,332 )
1日目
9,397
( 10,337 )
1日目
7,650
( 8,415 )
1日目
4,642
( 5,106 )
1日目
3,263
( 3,589 )
1日目
2,566
( 2,823 )
2日目
2,183
( 2,401 )
1日目
1,934
( 2,127 )
1日目
1,666
( 1,833 )
1日目
1,449
( 1,594 )
1日目
1,072
( 1,179 )
1日目
915
( 1,007 )
1日目
818
( 900 )
1日目

詳細情報

基本情報

用途に合わせてサイズ選択できるステンレス製バット。
【特長】
・大量から少量まで豊富なサイズを取り揃え。
・取手付タイプあり。
・ステンレス(SUS304)製。
・製造国:日本
【用途】
・保存や運搬に。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 当商品は本体のみです。フタは付属しておりません。適合フタについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
部品の分解時やオイル交換時に使用。
4
満足度:4.0
部品の分解時やオイル交換時に使用。 サイズが巨大で良いが、写真では取ってありと思い購入しましたが、取ってが無く少々残念で...もっと読む
1人が参考にしています。
エアーガンの分解・洗浄
5
満足度:5.0
ステンレス製なので錆びる事もなく安心して使えます。 欲を言うなら移動用の持ち手(取っ手)が欲しいです!
0人が参考にしています。
菓子製造
3
満足度:3.0
大きな物が欲しかったが高額で困ったいた。ここが一番安価でした。
0人が参考にしています。
取り外した部品の保管
5
満足度:5.0
大き目で深めのバットなので、大き目の取り外した部品を一時保管しておくのに使用しています。ステンレス製なので樹脂製と違い耐...もっと読む
0人が参考にしています。
少し大きめの部品置き
5
満足度:5.0
組立て作業中の少し大きめの部品を置くためのトレイとして使用しています.
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q「枚取」とはどういう意味ですか?
A
「何枚取」とは「原板から何枚取れる大きさ」を表します。定価はバット1個の価格となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
ステンレス浅型角バット
ステンレス長バット用フタ
トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWA
ステンレス正角バット
トラスコ中山 ステンレスKバット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格818-1,830 -687 -1,680 -1,380 -758 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ角バット浅型バット長バット浅型組バット角バットケーキバット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング