17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWA

トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWA
通常単価(税別)
1,6802,348
税込単価
1,8482,583
通常出荷日:1日目~4日目

調​理​済​み​食​材​の​保​管​用​に​最​適なすし組バット【特長】・サイズは1号~5号の5種類有...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス浅型組バットの寸法図
材質
  • ステンレス(SUS304)
製造国
  • 日本

規格表

品番サイズ
(呼称)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
有効内寸(mm)
幅×奥行×高さ
質量
(g)
T-TWA-11号210×151×36197×138×35220
T-TWA-22号225×165×36213×153×35255
T-TWA-33号240×179×40228×163×39300
T-TWA-44号255×195×45243×183×44350
T-TWA-55号271×210×48259×199×47415

図面

T-TWA-1/T-TWA-2/T-TWA-3/T-TWA-4/T-TWA-5

ステンレス浅型組バットの図面

型番リスト

表示件数

サイズ(浅型組バット)

外形寸法:幅×奥行×高さ

(mm)

有効内寸:幅×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
1号
210×151×36
197×138×35
4989999094909
392-0097
215.000
1枚
6
5個
2号
225×165×36
213×153×35
4989999094916
392-0101
260
1枚
6
5個
3号
240×179×40
228×163×39
4989999094923
392-0119
300
1枚
6
5個
4号
255×195×45
243×183×44
4989999094930
392-0127
360.000
1枚
6
5個
5号
271×210×48
259×199×47
4989999094947
392-0135
415
1枚
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
1日目
1,838
( 2,022 )
1日目
2,108
( 2,319 )
1日目
2,197
( 2,417 )
4日目
2,348
( 2,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

調​理​済​み​食​材​の​保​管​用​に​最​適なすし組バット
【特長】
・サイズは1号~5号の5種類有り。
・材質はステンレス製。
【用途】
・​魚​肉​な​ど​の​調​理​済​み​食​材​の​保​管​用​に​最​適​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWAのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の水漏れ対応用
5
満足度:5.0
装置内の部品(循環水冷)の水漏れ対策の、受け皿用に使用。 サイズが選べて、便利。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ステンレスすし組バット T-TWA
トラスコ中山 ステンレスKバット
トラスコ中山 アルミ標準バット
トラスコ中山 アルミシートパン
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
ステンレス浅型角バット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,680-758 -507 -6,286 -818 -1,830 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ浅型組バットケーキバットアルミバットアルミバット角バット浅型バット
材質ステンレスステンレスアルミアルミステンレスステンレス
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS430)アルミニウム合金準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング